TIDA-00068

TIDA-00068

Designdateien

Überblick

The design is for a small cell base station development platform.  It provides two real receive paths, two complex transmit paths, and a shared real feedback path.  This design has macro basestation performance, but with small cell base station footprint.  The current design handles up to 20MHz of bandwidth.

Merkmale
  • 2 Complex Tx Paths
  • 2 Shared Real FB Path
  • 2 Real Rx Paths
  • 30.72M Reference Input
  • Clocking: CDCE72010
  • Control: USB/Serial Interface
  • 6V Power Supply
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR281.PDF (47 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC012.ZIP (1940 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR280.PDF (376 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS4249 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC3484 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF370315 — Quadraturmodulator, 350 MHz bis 4,0 GHz, 1,5V Gleichtaktspannung

Datenblatt: PDF
IQ-Modulatoren

TRF372017 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4,8 GHz, mit integriertem Breitband-PLL/VCO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS767 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A80 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem Ruhestrom und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos