TIDA-00074

TIDA-00074

Designdateien

Überblick

This is a wideband complex-receiver reference design and evaluation platform that is ideally suited for use as a feedback receiver for transmitter digital predistortion. The EVM signal chain is ideal for high intermediate-frequency (IF) complex-feedback applications and contains a complex demodulator, TI’s LMH6521 dual-channel DVGA and ADS5402 12-bit 800-MSPS dual-channel ADC. By modifying the onboard filter components, the signal chain is configurable for a variety of frequency plans. The EVM also includes TI’s LMK04808 dual-PLL clock jitter cleaner and generator to provide an onboard low-noise clocking solution. The LMH6521 DVGA gain is controlled through the GUI or alternatively through the high speed connector with an FPGA.

Merkmale
  • Complete RF to digital complex wideband receiver solution
  • Up to 800MHz of contiguous spectrum can be sampled
  • Default configuration of RF input from 1800M to 2400M, options for 700M to 3GHz
  • Onboard DVGA for gain control
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU127.PDF (352 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR581.ZIP (2755 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR579.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC404.ZIP (849 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR580.ZIP (2976 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLAR071.ZIP (5031 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR578.PDF (119 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04803 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS5402 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 800 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS100 — Puffer, Repeater & Umsetzer, LVDS, LVPECL & CML zu LVDS, 2 Gbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS767 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A80 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem Ruhestrom und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6521 — Hochleistungsfähige Dual-DVGA
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
* Designleitfaden TSW1266 Wideband RF-to-Digital Complex Receiver-Feedback Signal Chain 03.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos