TIDA-00155

TIDA-00155

Designdateien

Überblick

This near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than expensive InGaAs array detector or fragile rotating grating architectures.  NIR spectrometers are commonly used to analyze organic-based liquids and solids for applications including food, agriculture, pharmaceuticals, petrochemicals, and plastics to name a few.  Combined with a powerful Sitara™ embedded Processor and analog signal chain components, developers are now able to bring the power of high-end laboratory spectrometers to the field and manufacturing line.

Merkmale
  • Acquire spectrum transmittance data across a 1350 to 2450 nm wavelength range in less than 1 second with >30,000:1 signal-to-noise ratio (SNR)
  • Single element InGaAs detector design delivers high light throughput combined with a more affordable price point compared to InGaAs arrays
  • Programmable wavelength filtering enables constant SNR scans, on-the-fly wavelength and resolution adjustment, and chemometric algorithms
  • High resolution spectrum acquisition with up 1824 data points
  • Linux operating system and integrated web server based on the Beagle Bone Black open source architecture supports flexible connectivity through USB, Ethernet, WiFi, or Bluetooth
  • Robust MEMS-based design eliminates moving gratings or mirrors for portable equipment

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU236.PDF (306 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDC293C.ZIP (130938 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR418B.ZIP (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR417A.ZIP (1221 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS65251 — Synchroner Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA330 — Thermistor-Signalverstärker zur Temperaturregelung

Datenblatt: PDF
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65145 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65217 — Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 4 LDOs, linearem Batterielader & Treiber für weiße

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
NIR-DMDs (>700 nm)

DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsoperationsverstärker

OPA569 — Leistungs-Operationsverstärker, Ausgangssignal schwingt innerhalb von 200 mV von Schienen bei 2A Aus

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS1255 — Sehr rauscharmer Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 30 kSPS

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376 — Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

This near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than expensive InGaAs array detector or fragile rotating (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00155 — Referenzdesign für DLP-NIR-Spektrometer zur optischen Analyse von Flüssigkeiten und Festkörpern
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00155 — Referenzdesign für DLP-NIR-Spektrometer zur optischen Analyse von Flüssigkeiten und Festkörpern

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00155 Test Results 26.02.2014
Anwendungshinweis Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 01.08.2016
Anwendungshinweis DLP Spectrometer Design Considerations 21.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos