TIDA-00167

TIDA-00167

Designdateien

Überblick

The objective of this design is to provide a turn-key solution able to power the electronics of isolated loop powered 4 to 20 mA transmitters or other low power applications with limited input current budget. It addresses the key requirements of such applications like operating over wide input voltage range, providing isolated and no-isolated noise-free outputs and offering a complete set of protection features. Multiple test points on the board, a dual layer - single side populated construction and a comprehensive documentation enable easy testing, modification and optimization by the user.

Watch the TIDA-00349 Overview video, covering the same isolated power topology as used in the TIDA-00167 NOW

Merkmale
  • Operates over a wide input voltage range from 8 to 33
  • Provides isolated and non-isolated 3.3V rails, selectable between low Iq LDOs and high PSRR LDOs
  • Highly efficient isolated DC/DC converter with constant switching frequency achieves more than 70% efficiency at 5 to 8 mW load
  • Contains input surge protection (EN 61000-4-5: ±1 kV), reverse protection, current limiters for hot-plug and surge and protects a transmitters loop current sense circuit
  • On-board ripple filter to address conducted EMI requirements (EN 55011) and decoupling from loop current
  • Fully functional board which can easily be tested, modified and optimized
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU414.PDF (11529 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAS0.PDF (261 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAR9.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAS3.ZIP (826 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC651.ZIP (278 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAS1.PDF (1881 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAS2.PDF (6007 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAR8.PDF (3289 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS60402Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 50 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS27082L8 V, 3 A, 44 mΩ-Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Isolated Ultra-Low Power Design for 4- to 20-mA Loop-Powered Transmitters 20.06.2014
Whitepaper Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 12.02.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00189 Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber TIDA-00245 Datenisolierung für schleifengespeiste Anwendungen – Referenzdesign TIDA-00246 Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-00349 Referenzdesign für isolierten DC/DC-Wandler mit unerreicht hohem Wirkungsgrad für Anwendungen im Ber TIDA-00459 Hocheffiziente Energie- und Datenübertragung für isolierte Anwendungen mit geringem Stromverbrauch –

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos