TIDA-00349

TIDA-00349

Designdateien

Überblick

This reference design is an isolated DC/DC converter turn-key design that delives high efficiency up to 85% from ultra-low power up to 60 mW. Open-loop control removes the need for opto-couplers, while a primary side half-bridge topology operating at 60 kHz and secondary side Schottky rectification provides low-switching losses, enabling highly-efficient power conversion. The single-side populated PCB board provides a convenient tool for evaluation and on-the-fly optimization of the design with adequate headers, jumpers and test points for covering a wide variety of applications.

Watch a TIDA-00349 overview video on the isolated DC/DC converter turn-key reference design.

Merkmale
  • Isolated DC/DC converter for 3-V to 5.2-V input with up to 60-mW output power
  • Highly efficient design for up to 10-mA output current with up to 86% efficiency
  • Open-loop, optocoupler-less design
  • Synchronization output and fixed switching frequency enable use in noise sensitive applications
  • Flexible configurable board enables easy evaluation and modification
  • Design guide provides detailed description and performance test data
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00349.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 5.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .01
Ausgangsleistung (W) .05
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU813B.PDF (6880 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRD96.PDF (116 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRD95.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRD98.ZIP (1097 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC950.ZIP (277 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD97.PDF (491 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRD94.PDF (657 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS60402 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 50 kHz
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
* Designleitfaden Uniquely Efficient Isolated DC/DC Converter for Ultra-Low and Low Power Apps (Rev. B) 20.12.2016
Technischer Artikel The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear PDF | HTML 29.09.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00167 — Isoliertes, extrem stromsparendes Design für schleifengespeiste Transmitter mit 4 bis 20 mA TIDA-00189 — Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber TIDA-00245 — Datenisolierung für schleifengespeiste Anwendungen – Referenzdesign TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-00459 — Hocheffiziente Energie- und Datenübertragung für isolierte Anwendungen mit geringem Stromverbrauch –

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos