TIDA-00246

TIDA-00246

Designdateien

Überblick

This reference design aims at providing a generic solution for energy harvesting while giving a practical application application for thermoelectric generators (TEG). It is a fully programmable state-machine which runs at 60nA and can enable and disable key functions as they are needed by the system to optimize power consumption. TIDA-00246 acts as a BoosterPack for the MSP430FR5969 LaunchPad development kit (MSP-EXP430FR5969) for use as an ultra-low power state machine.

For more information on  II-VI Marlow, click here.

Merkmale
  • Marlow EverGen® power strap thermal harvester source
  • Withstands negative temperature gradients
  • Optimized for low-temperature gradients (ultra-low-power)
  • 60-nA full system consumption (power + MCU + logic) in lowest power mode of state machine
  • BoosterPack for MSP430FR5969 LaunchPad (MSP-EXP430FR5969)
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU808.PDF (4483 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDS1.PDF (301 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDS0.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDS3.ZIP (814 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRDS2.PDF (972 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDR9.PDF (513 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25570 — Extrem energieeffizientes Boost-Ladegerät mit Nanopower-Abwärtswandler für Anwendungen mit Energiege

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3691 — Nanopower, kleiner Einzelkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13202Q2 — 12-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 9,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TPL5100 — Programmierbarer Nano-Timer mit Leistungs-Gating-Funktionalität und MOS-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

This reference design aims at providing a generic solution for energy harvesting while giving a practical application application for thermoelectric generators (TEG). It is a fully programmable state-machine which runs at 60nA and can enable and disable key functions as they are needed by the (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 — Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 — Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-01172 — Dynamische Stromversorgungslösung mit Spannungsskalierung für MSP430-Bausteine mit Einzelkanal-LDO – TIDA-01434 — Referenzdesign einer isolierten bipolaren Stromversorgung für 24-Bit-ADCs TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign TIDM-SMBUS — SMBus-Design mit Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Generic Energy Harvesting Adapter Module for TEG 27.03.2015
Whitepaper Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 07.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos