TIDA-00263

TIDA-00263

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen isolierten RS-485-Busknoten mit automatischer Korrektur einer durch Querschlussfehler verursachten umgekehrten Bussignalpolarität. Das Design bietet einen Transientenschutz, der den Signalpfad vor ESD-, EFT- und Überspannungstransienten schützt, die in der IEC 61000-Familie der Transienten-Immunitätsstandards spezifiziert sind. Ein isolierter DC-DC-Wandler sorgt für die Stromversorgung über die Isolationsbarriere und nutzt das Push-Pull-Wandlerprinzip.

Merkmale
  • 6-kV-Spitzenisolierung    
  • IEC 61000-4-2 bis zu 16 kV    
  • IEC 61000-4-4 bis zu 4 kV    
  • IEC 61000-4-5 bis zu 1 kV    
  • Datenrate von bis zu 250 Kbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU420.PDF (652 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR821.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC492.ZIP (99 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR820.PDF (121 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7641FM — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD888 — RS-485-Transceiver mit Bus-Polarität und IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden Isolated Auto-Polarity RS-485 Transceiver (TIDA-00263 Verified Design) 25.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos