TIDA-00282
Digital geregelte Boost-Stromversorgung für den Automobilbereich
TIDA-00282
Überblick
This TI reference design is an automotive voltage boost converter module. The purpose of this module is to supply a steady voltage to vehicle electronics by boosting during voltage droop events such as engine crank. The design is based on the C2000 Real-Time Microcontroller, and will provide up to 400 Watts of power from a 12V automotive battery system. This solution supports continuous operational input voltage of 6V-16V with protection against 36V load dump to provide a stable 12V output supply with reverse battery protection.
Merkmale
- Digitally controlled 3 phase Boost power topology implementation supporting up to 400W output power
- Digitally Controlled By-Pass Circuitry that Allows the boost power supply to be bypassed during normal operation
- N-Channel MOSFET based reverse battery protection circuit reduces the power dissipation compared to a diode implementation
- Operational input voltage range of 6V to 16V with protection against 36V load dump
- Design can be used for engine start/stop applications
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
OPA2365-Q1 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 50 MHz, hohe CMRR
TMS320F28030-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash
TPS65320D-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie mit 3,6 bis 36 V, 3,2, mit LDO-Regler, 280 mA, mit
SN65HVDA541-Q1 — CAN-Transceiver, Auto-Produktkatalog, 5 V, mit Standby-Modus, E/A-Pegelverschiebung und Versorgungso
LMV762Q-Q1 — Präziser Niederspannungskomparator mit Push-Pull-Ausgang
TMS320F28030 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32 kb Flash, 2 MSPS ADC
INA195A-Q1 — Strommessverstärker, AEC-Q100, −16 bis 80 V, 500 KHz
TPD4E001-Q1 — Vierfach-1,5-pF, 5,5-V, ±8-kV ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0 für die Automobilindustrie
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Prüfbericht | TIDA-00282 Test Results (Rev. A) | 02.03.2015 | ||
| Benutzerhandbuch | TIDA-00282 Cable Assemblies | 05.01.2015 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.