TIDA-00365

TIDA-00365

Designdateien

Überblick

Gleichstrom-Bürstenantriebe mit Niederspannung werden in vielen Anwendungen eingesetzt. TI bietet eine breite Palette Gleichstrom-Bürstenmotorlösungen mit flexiblen Steuerschnittstellenoptionen für einen oder mehrere Gleichstrom-Bürstenmotoren bis zu 60 V.  Für Anwendungen, die ein höheres Drehmoment und eine höhere Leistung erfordern, werden oft Spannungen über 60 V DC verwendet. Die geschützte TIDA-00365-Vollbrücke arbeitet mit einem nominalen 75-V-DC-Eingang und 10 A Ausgangsstrom. Sie bietet bipolare Highside-Strommessung auf der Basis eines 100-V-SM72295-Vollbrücken-Gate-Treibers mit integrierten Verstärkern, vier 100-V-NexFET-Leistungs-MOSFETs mit extrem niedriger Gate-Ladung und einem kleinen SON5x6-Gehäuse mit niedrigem Wärmewiderstand. Die Leistungsstufe ist gegen Übertemperatur, Überstrom und Kurzschluss zwischen den Motoranschlüssen und zwischen Motoranschlüssen und Masse. Auf der Platine integrierte Stromversorgungen bieten eine 12-V- und eine 3,3-V-Schiene für Gate-Treiber und Signalkette. Die Host-Prozessor-Schnittstelle besitzt 3,3 V E/A, um eine Host-MCU wie eine C2000-Piccolo-MCU zur Stromregelung von Gleichstrom-Bürstenmotoren zu verbinden.

Merkmale
  • Geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit einer Eingangsspannung von bis zu 100 V DC (75 V DC nominal) und einem Ausgangsstrom von 10 A
  • Stücklistenreduzierung durch 100-V-SM72295-Vollbrücken-Gate-Treiber mit integrierten Verstärkern für die bipolare Highside-Phasenstrommessung
  • Kalibrierte Strommessgenauigkeit ±1 % (über den gesamten Bereich ±10 A und ±0,2 % (innerhalb einer Bereichs von ±1 A)
  • Für niedriges EMI optimierte Vollbrücke mit 25 ns Anstiegs-/Abfallzeit an Schaltknotenspannungen ohne Über- und Unterschwingen
  • Gegen Übertemperatur, Unterspannung, Überstrom und Kurzschluss zwischen Motoranschlüssen und zwischen Motoranschlüssen an GND geschützte Vollbrücke
  • 95 % Wirkungsgrad bei 16 kHz PWM. Bei 25 C Umgebungstemperatur und Nennlast ist dank NexFET-Leistungs-MOSFET von TI kein Kühlkörper erforderlich
  • Host-Prozessor-Schnittstelle mit dualen komplementären PWM-Eingängen (3,3 V CMOS) und analogen Ausgängen (0–3,3 V) für bipolare Highside-Strommessung und Motoranschlussspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBV7A.PDF (1514 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRN77.PDF (481 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN76.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN79.ZIP (1202 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCJ2.ZIP (1258 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN78.PDF (2627 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN75.PDF (755 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT89 — Temperatursensor (±2,5 °C Abweichung) mit Analogausgang und -11,77 mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2901V — Differenzieller Vierfach-Komparator, Enhanced Voltage

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC1G175 — Einfach-Flipflop vom Typ D mit asynchronem Clear

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5018 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM317L — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 100 mA, 35 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Gleichstrom-Bürstenantriebe mit Niederspannung werden in vielen Anwendungen eingesetzt. TI bietet eine breite Palette Gleichstrom-Bürstenmotorlösungen mit flexiblen Steuerschnittstellenoptionen für einen oder mehrere Gleichstrom-Bürstenmotoren bis zu 60 V.  Für Anwendungen, die ein höheres (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 — Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 — 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 — Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 — 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 — 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 — Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 — Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 — Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 — Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 — 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 — Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 — 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 — 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 — Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 — Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 — Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 75-V/10-A Protected Full-Bridge Power Stage Ref Design for Brushed DC Motors (Rev. A) 16.03.2017
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018
Anwendungshinweis Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques 16.06.2009

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00210 — 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00620 — Referenzdesign für Gleichstrombürstenmotor-Treiber, 12 bis 24 V, 27 A

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos