TIDA-00210

TIDA-00210

Designdateien

Überblick

Schrittmotorantriebe werden in vielen Anwendungen verwendet, die typischerweise von 12 VDC bis 48 VDC betrieben werden. TI bietet eine umfassende Reihe an Schrittmotorantriebslösungen mit Schritt-/Richtungs- und parallelen Steuerschnittstellen nach Industriestandard.

Für Anwendungen, die ein höheres Drehmoment und eine höhere Leistung erfordern, werden oft Spannungen über 48 VDC bis zu 100 VDC verwendet. TIDA-00210 bietet eine Lösung für solche Schrittmotorantriebe. TIDA-00210 verwendet zwei geschützte Vollbrücken-Leistungsstufen basierend auf TIDA-00365 in Parallelkonfiguration. Jede Vollbrücke wird mit nominalen 75 VDC und 10 Arms Phasenstrom betrieben. Sie bieten bipolare Highside-Strommessung auf der Basis eines 100-V-SM72295-Vollbrücken-Gate-Treibers mit integrierten Verstärkern, vier 100-V-NexFET-Leistungs-MOSFETs mit extrem niedriger Gate-Ladung und einem kleinen SON5x6-Gehäuse mit niedrigem Wärmewiderstand. Die Leistungsstufe ist vollständig gegen Übertemperatur, Überstrom und Kurzschluss zwischen den Motoranschlüssen und zwischen Motoranschlüssen und Masse. Auf der Platine integrierte Stromversorgungen bieten eine 12-V- und eine 3,3-V-Schiene für Gate-Treiber und Signalkette. Die Host-Prozessor-Schnittstelle verfügt über 3,3 V E/A, um eine Host-MCU wie C2000 Piccolo zur Steuerung des Schrittmotorantriebs zu verbinden.

Merkmale
  • Geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit einer Eingangsspannung von bis zu 100 VDC (75 VDC nominal) und einem Phasenstrom von 10 Arms.
  • Stücklistenreduzierung durch 100-V-SM72295-Vollbrücken-Gate-Treiber mit integrierten Verstärkern für die bipolare Highside-Phasenstrommessung, der bis zu 256 Mikroschritte unterstützt.
  • 95 % Wirkungsgrad bei 16 kHz PWM, Nennlast mit sehr geringen Schaltverlusten, um auch höhere PWM-Frequenzen zu unterstützen. Bei 25 C Umgebungstemperatur und Nennlast ist dank NexFET-Leistungs-MOSFET von TI kein Kühlkörper erforderlich.
  • Vollbrücke, optimiert für niedrige EMI-Werte dank der schnellen Ein- und Ausschaltschaltzeit von NexFET, 25 ns ohne Überschwingen bei Schaltknotenspannungen.
  • Hardware, die gegen Übertemperatur, Überstrom und Kurzschluss zwischen Phase-Phase und Phase-zu-GND sowie UVLO geschützt ist. Schwellenwerte sind in HW benutzerdefiniert konfigurierbar.
  • Die 3,3-V-Host-Prozessor-Schnittstelle ermöglicht es einer MCU wie C2000, eine benutzerdefinierte Schrittmotorsteuerung zu implementieren. Die komplementären PWM-Eingänge und der gepufferte Analogausgang mit bipolarer Highside-Strommessung und 0–3,3 V ermöglichen eine präzise Phasenstromregelung. Phase-zu-GND-Spannungsrückkopplungssignale ermöglichen Gegen-EMF-Erfassung und Stillstandserkennung. Ein Aktivierungssignal ermöglicht es der MCU, die Leistungsstufe ein- und auszuschalten.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBU1A.PDF (4723 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM19.PDF (287 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM18.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM21.ZIP (9445 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC88.ZIP (1394 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM20.PDF (2149 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM17.PDF (793 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT89 — Temperatursensor (±2,5 °C Abweichung) mit Analogausgang und -11,77 mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2901V — Differenzieller Vierfach-Komparator, Enhanced Voltage

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC1G175 — Einfach-Flipflop vom Typ D mit asynchronem Clear

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5018 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM317L — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 100 mA, 35 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Schrittmotorantriebe werden in vielen Anwendungen verwendet, die typischerweise von 12 VDC bis 48 VDC betrieben werden. TI bietet eine umfassende Reihe an Schrittmotorantriebslösungen mit Schritt-/Richtungs- und parallelen Steuerschnittstellen nach Industriestandard.

Für Anwendungen, die ein (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 — Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 — 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 — Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 — 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 — 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 — Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 — Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 — Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 — Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 — 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 — Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 — 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 — 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 — Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 — Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 — Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene
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
* Designleitfaden 75V 10A Protected Full Bridge Power Stage Bipolar Stepper Drives Design Guide (Rev. A) 28.09.2016
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00111 — Antrieb für Schrittmotorsystem mit mittlerem Drehmoment TIDA-00261 — Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00736 — Referenzdesign für universellen Schrittmotortreiber TIDA-00740 — Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDA-00867 — Referenzdesign für Schrittmotor-Controller mit 24 V und integrierter Strom-Erkennung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos