TIDA-00480

TIDA-00480

Designdateien

Überblick

Hierbei handelt es sich um einen Inkrementaldrehwertgeber, der kontaktlose Magnetsensorik zur Erkennung von Drehzahl und Richtung verwendet.  Die beiden Hall-Effekt-Sensoren messen den 66-poligen Ringmagneten und geben zwei Signale in Quadratur aus.  Diese für den Automobilbereich zulässige Lösung ist eine kostengünstige und weitaus zuverlässigere Alternative zu herkömmlichen mechanischen kontaktbasierten Wertgebern, da sie Halbleitersensoren verwendet, die unempfindlich gegenüber physischer Abnutzung, Schmutz, Korrosion und HF-Rauschen sind.

Merkmale
  • Extrem einfach, zuverlässig und kostengünstig
  • Größere Designflexibilität und ESD-Störfestigkeit im Vergleich zu mechanischen Wertgebermodulen
  • 66-poliger Magnet bietet 132 Erkennungsfunktionen pro 360°-Drehung (1 pro 2,7°)
  • Hall-Effekt-Sensor-Bandbreite von > 20 kHz bietet eine geringe Latenz von 15 µs
  • Digitale Sensorik und digitale Signalisierung bieten Rauschunempfindlichkeit
  • Für Automobilindustrie geeignet gemäß AEC-Q100
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRDB4.PDF (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDB5.PDF (399 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDB3.PDF (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDB7.ZIP (722 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC956.ZIP (384 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDB6.PDF (919 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDB2.PDF (339 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSP430G2553-Q1 — 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS61097A-33 — Aufwärtswandler für 0,9 Vin, 3,3 Vout, mit Bypass-Schalter – 5 nA Abschaltstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Demultiplexer & Decoder

CD4511B — CMOS binär kodierte Dezimal (BCD) zu 7-Segment LED-Display Latch-Decodertreiber

Datenblatt: PDF
Digitale Demultiplexer & Decoder

CD4511B-MIL — CMOS binär kodierte Dezimal (BCD) zu 7-Segment LED-Display Latch-Decodertreiber

Datenblatt: PDF
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013-Q1 — Hall-Effekt-Latch für die Automobilindustrie mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC957 — TIDA-00480 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00480 — Hall-Sensor-Drehgeber für den Automobilbereich

TIDC957 — TIDA-00480 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00480 — Hall-Sensor-Drehgeber für den Automobilbereich

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc957 or www.ti.com/lit/xx/tidc957/tidc957.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC957. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 02.12.2021
Technischer Artikel You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 10.11.2017
Technischer Artikel Measuring wheels in motion PDF | HTML 24.04.2015
Benutzerhandbuch TIDA-00480 Design Considerations 09.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos