TIDA-00689

TIDA-00689

Designdateien

Überblick

Eine isolierte Stromversorgung ist für analoge Komponenten wie Analog-Digital-Wandler (Analog-to-Digital Converters, ADCs) und Operationsverstärker (Operational Amplifiers, OpAmps) im Bereich der Fertigungsautomatisierung und -steuerung von Bedeutung. Sie verhindert Masseschleifen, reduziert Rauschen und ist für den Schutz vor Überspannung unerlässlich. Dieses Referenzdesign stellt ein isoliertes Stromversorgungsdesign mit niedrigem Profil und kleinem Formfaktor für Analogmodule dar, bei denen es um Platz geht.

Merkmale
  • Mit weniger als 1,8 mm Komponentenhöhe sehr niedrig
  • Isolierter Ausgang mit drei Spannungen
  • ±15 V für analoge Stromversorgung
  • +5 V für ADC-Digitalversorgung
  • Sehr kleine Fläche von nur 12,7 mm x 40,8 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBR7A.PDF (739 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM50.PDF (251 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM52.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM49.PDF (251 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC96.ZIP (505 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM53.PDF (1433 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM51.PDF (101 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRM54.PDF (433 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65130 — Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 300 mA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Small Footprint Isolated Analog DC/DC Converter Reference Design (Rev. A) 06.07.2016
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024
Technischer Artikel Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus PDF | HTML 22.08.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP9780 — Referenzdesign: Zweipolige Stromversorgung für TFT-LCDs mit TPS65131-Q1 und Ladungspumpen TIDA-00129 — Stromversorgung mit kleinem Formfaktor (1 W) und isoliertem Doppelausgang für SPS-E/A-Module TIDA-00237 — Ultra-kleines 1 W, 12 V–36 V Iso-Stromversorgung für Stromversorgung von analogen programmierbaren S TIDA-00688 — Isolierte Stromversorgung mit Planartransformator für 1 W Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos