TIDA-00709

TIDA-00709

Designdateien

Überblick

TIDA-00709 ist eine 36-W-Hilfsstromversorgung mit zwei Ausgängen, die für einen breiten Bereich von sowohl DC- als auch AC-Eingängen ausgelegt ist. Auf Grundlage des Eingangs kann dieses Referenzdesign als Adapter oder Hilfsstromversorgung für den Einsatz in Stromwandlern für Server-, Telekommunikations- und Industriesystemanwendungen verwendet werden. Dieses Referenzdesign ist ein quasiresonanter (QR) Flyback-Wandler, der unter Verwendung eines CV-CC-Flyback-Controllers (Konstantspannungs-/Konstantstrom) UCC28740 mit optogekoppelter Rückkopplung für Spannung und primärseitiger Regelung (PSR) für Strom implementiert ist. Für einen verbesserten Wirkungsgrad verwendet TIDA-00709 eine Synchrongleichrichtung mit dem Synchronregler UCC24636 und Low-RDS(on)-MOSFET für den 12-V_ISO/2,75-A-Hauptausgang. Die Hardware wurde entwickelt und getestet, um die Anforderungen hinsichtlich leitungsgeführter Emissionen, Stoßspannungen und EFT zu erfüllen. Darüber hinaus verfügt das Design über eine integrierte eFuse zur mehrfachen Fehlerisolierung für die Hauptausgangsschiene, ohne dass sich dies auf andere Ausgänge auswirkt.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad von > 90 % bei AC-Eingang und > 92 % bei DC-Eingang
  • Mindestwirkungsgrad > 86,5 % bei 10 % Last hilft, den Standard 80Plus Titanium für Server-Netzteile zu erfüllen
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch (≈ 120 mW) unterstützt die Einhaltung der Grenzwerte für lastfreie Bedingungen von DoE Level VI und EU CoC Tier I
  • Kompakter Formfaktor zur Erreichung von Lösungen mit hoher Leistungsdichte: - DC/DC 40 mm × 45 mm - AC/DC: 70 mm × 45 mm
  • Zwei Ausgänge: 12 V/0,25 A UND 12 V_ISO/2,75 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC68A.PDF (2621 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROE5.PDF (92 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROE4A.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROE7.ZIP (4004 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCU1.ZIP (254 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROE6.PDF (380 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROE3.PDF (252 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25924 — eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET, 4,5 V bis 13,8 V, 28 mΩ, 1–5 A

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

TIDCCU2 — TIDA-00709 Design Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00709 — 36 W, Universaleingang, >90 % Wirkungsgrad, Hilfsspannungsversorgung mit zwei Ausgängen – Referenzde

TIDCCU2 — TIDA-00709 Design Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.11.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00709 — 36 W, Universaleingang, >90 % Wirkungsgrad, Hilfsspannungsversorgung mit zwei Ausgängen – Referenzde

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccu2 or www.ti.com/lit/xx/tidccu2/tidccu2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCU2. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 36W, Universal Input, >90% Efficiency, Dual Output Aux Supply Ref Design for PSU (Rev. A) 06.02.2017
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018
Weitere Dokumente Snubbing the flyback converter 07.11.2016
Anwendungshinweis Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 15.02.2001

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos