TIDA-00778

TIDA-00778

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00778 demonstriert schnelle und genaue Strommessung für einen dreiphasigen Motor, der mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC) angetrieben wird. Antriebe mit geringerem hörbarem Rauschen erfordern eine schnellere und genaue Strommessung. Die gängigsten kostengünstigen Strommessverfahren verwenden einen einzelnen Shunt auf dem Rücklaufpfad des DC-Busses oder zwei bis drei Shunts in den Invertersträngen. Die größte Herausforderung in der Motorsteuerung besteht darin, eine genaue Strommessung auch mit der niedrigsten aktiven Vektordauer zu ermöglichen. TIDA-00778 demonstriert in solchen Szenarien Einschwingverhalten im Sub-Mikrosekunden-Bereich und eine genaue Strommessung. Das Referenzdesign gilt für Haushaltsgroßgeräte, insbesondere in Kompressormotoren, und die Inverter-Leistungsstufe kann bis zu 2 kW arbeiten.

Merkmale
  • Schnelle und genaue Strommessung für sensorlose FOC mit Einzel-, Dual- und Dreifach-Shunt-Topologien zur Minimierung der Drehmomentwelligkeit und des hörbaren Rauschens in Motorantrieben
  • Einzel-Shunt-Strommessung mit minimaler Einschwingzeit und Gate-Treiber mit niedrigster Ausbreitungsverzögerung ermöglichen eine aktive Spannungsvektordauer von < 1 μs
  • Einzel-Shunt-DC-Bus-Strommessung mit < 0,15 % kalibrierter Genauigkeit
  • Dual- und Triple-Shunt-Strommessung mit < 1,5 μs Einschwingzeit und < 0,04 % kalibrierter Genauigkeit, welche eine genaue Strommessung bei extremen Tastverhältnissen ermöglicht
  • Überstromerkennung mit Reaktionszeit < 1,5 μs
  • Eingangsspannung 270 V bis 390 V DC (gleichgerichtet von 195 V bis 265 V AC)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCY7.PDF (2980 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQF6.PDF (697 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQF5.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQF8.ZIP (4027 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDB0.ZIP (294 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQF7.PDF (3523 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQF4.PDF (2020 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA303 — Hochpräziser, bidirektionaler Strommessverstärker, 36 V, 550 kHz, 4 V/µs, mit Fensterkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
Komparatoren

TLV1701 — Einzelner Komparator mit hoher Spannung und geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV6001 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA835 — Ultra-Low-Power, VFB-Verstärker mit extrem geringem Stromverbrauch, Rail-to-Rail-out, negativem Rail

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Current Sensing With <1-µs Settling for 1-, 2- & 3-shunt FOC in 3-Phase Inverter 09.03.2017
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Whitepaper Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13.07.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORWARE — MotorWare™-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos