TIDA-00814

TIDA-00814

Designdateien

Überblick

Ein direkter HF-Abtastempfänger-Ansatz für ein im S-Band betriebenes Radarsystem wird mit dem 14-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) ADC32RF45 mit 3 GSPS demonstriert. Die HF-Abtastung reduziert die Komplexität eines Systems, indem sie die Abwärtswandlung eliminiert und die Verwendung einer hohen Abtastrate eine breitere Signalbandbreiten ermöglicht. Der Ansatz wird durch die Konstruktion eines Empfängers anhand der ASR-11-Flugsicherungs-Radarspezifikationen demonstriert.

Merkmale
  • Referenzdesign für S-Band-Radar mit HF-Abtastungsarchitektur
  • Beispiel-Lineup-Analyse mit HF-Abtast-ADC
  • Messungen zur Überprüfung der berechneten Leistung
  • Radarspezifische Messungen mit Erkennungsschema
  • Unterstützt eine Momentansignalbandbreite von mehr als 1 GHz
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBS6.PDF (2292 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLW5.PDF (88 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLW4.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLW7.ZIP (1520 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC77.ZIP (657 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLW6.PDF (1558 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLW3A.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62085 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45 — Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A7200 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 2 A, niedrige VIN (1,43 V), mit Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2592 — 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden RF Sampling S-Band Radar Receiver 04.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos