TIDA-00839

TIDA-00839

Designdateien

Überblick

Magnetische Manipulationen können jeden Transformator in einem Energiemesssystem außer Betrieb setzen, was dazu führen kann, dass das System nicht mehr ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird oder dass die von einer Last verbrauchte Energie nicht mehr korrekt erfasst wird.  Dieses Design implementiert ein dreiphasiges Energiemesssystem der Klasse 0.2, das magnetische Manipulationen mithilfe von Hall-Sensoren erkennt.  Die magnetische Manipulationserkennung wird sowohl von Haupt- als auch von Backup-Stromquellen aktiviert.  Es werden Methoden zur Reduzierung des Stromverbrauchs der Hall-Sensoren eingesetzt, um die Batterielebensdauer bei Verwendung der Backup-Stromquelle zu erhöhen.

Merkmale
  • Bop =±6,9 mT, Sensor-BRP =±3,5 mT
  • Unterstützung von Backup-Stromquellen
  • Das Software-Leistungs-Tastverhältnis reduziert den Stromverbrauch pro Sensor auf < 2 µA.
  • Einphasen-Stromzähler, der die Genauigkeitsanforderungen der Klasse 0.2 von ANSI und IEC übertrifft.
  • Die Firmware der TI Energy Library berechnet alle Energiemessparameter, einschließlich Wirk- und Blindleistung, Wirk- und Blindenergie, Effektivwert von Strom und Spannung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB69.PDF (3284 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ35A.PDF (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ37.ZIP (413 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBI1.ZIP (332 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ36.PDF (277 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ34.PDF (63 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54060 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7320C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7321C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5033 — Omnipolarer Schalter mit hoher Spannung (bis zu 38V) und hoher Bandbreite (bis zu 30 kHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232 — 3 V bis 5,5 V, Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67791A — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBI2 — TIDA-00839 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00839 — Magnetische Manipulationserkennung mit Low-Power-Hall-Effekt-Sensoren – Referenzdesign

TIDCBI2 — TIDA-00839 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00839 — Magnetische Manipulationserkennung mit Low-Power-Hall-Effekt-Sensoren – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi2a/tidcbi2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBI2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Magnetic Tamper Detection Using Low-Power Hall Effect Sensors Design Guide 07.01.2015
Technischer Artikel You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 10.11.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00601 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiemessung mit isolierten Shunt-Sensoren TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI — Referenzdesign für die Implementierung eines 3-Phasen-Wattstundenzähler auf Basis von Rogowski-Spule TIDM-AUX-MODULE — Batterie-Management und Zusatzstromversorgungsoptionen für E-Stromzähler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos