TIDA-00994

TIDA-00994

Designdateien

Überblick

Das Ziel des TIDA-00994-Referenzdesigns ist die Entwicklung einer integrierten Firmware eines RGB-Signalturms mit mehreren Segmenten, der in komplexeren Fertigungs- und Industrieprozessautomatisierungen eingesetzt wird. Eine Wi-Fi®-Schnittstelle ist implementiert, um die Stackbeleuchtung zu steuern und Statusinformationen zurück zu lesen. Der CC3200-SimpleLink™-Wi-Fi® bietet einen Wi-Fi-Access-Point sowie einen integrierten Webserver zum Auslesen von Statusinformationen und zur Steuerung der Stackbeleuchtung.

Merkmale
  • Flexibles und einfach zu steuerndes LED-Lichtdesign für RGB-Säulen
  • Verschiedene umschaltbare Modi: Demo, Temperatur, Feuchtigkeit und Stackbeleuchtung
  • Steuerbar über WLAN-Schnittstelle
  • Ein bis fünf RGB-LED-Segmente mit jeweils vier individuellen Kanälen
  • Einstellbarer maximaler LED-Strom von bis zu 60 mA pro Kanal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCZ3.PDF (2325 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM84.PDF (182 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM85.PDF (369 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM82.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM83.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM88.ZIP (359 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM86.PDF (700 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM87.PDF (1715 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM80.PDF (539 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRM81.PDF (831 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD2E001Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1080Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552825-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ35003Abwärts-Stromversorgungsmodul, 7 bis 50 V, 2,5 A, im QFN-Gehäuse 9 x 11 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
RGB-LED-Treiber

TLC597112-kanaliger RGB-LED-Treiber, 16 Bit, ES-PWM, mit 3,3-V-Linearregler

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

Das Ziel des TIDA-00994-Referenzdesigns ist die Entwicklung einer integrierten Firmware eines RGB-Signalturms mit mehreren Segmenten, der in komplexeren Fertigungs- und Industrieprozessautomatisierungen eingesetzt wird. Eine Wi-Fi®-Schnittstelle ist implementiert, um die Stackbeleuchtung zu (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDA-00994 RGB-LED-Signalsäule mit Wi-Fi®-Schnittstelle – Referenzdesign TIDC-CC3200-VIDEO SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign TIDC-CC3200AUDBOOST Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDA-00994 RGB-LED-Signalsäule mit Wi-Fi®-Schnittstelle – Referenzdesign TIDC-CC3200-VIDEO SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign TIDC-CC3200AUDBOOST Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi
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
* Designleitfaden RGB LED Signal Tower WIth Wi-Fi Interface Reference Design 21.03.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00979 Referenzdesign einer RGB-LED-Signalsäule für die Industrieautomatisierung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos