TIDA-010005

Referenzdesign für Software-konfigurierbares Herzschrittmacher-Erkennungsmodul

TIDA-010005

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen kompakten hardwarebasierten Schaltkreis zur Erkennung des Schrittmacherimpulses während der EKG-Messung. Die Anzeige eines gültigen Schrittmachersignals erfolgt über eine Flagge und eine integrierte LED. Mit diesem Design können Anwender verschiedene Parameter des Schrittmachersignals (Amplitude, Anstiegszeit, Impulsdauer, Polarität) mithilfe von Software und einem auf der Platine integrierten DAC konfigurieren. Die gemessenen Werte können über einen auf der Platine integrierten ADC abgelesen werden. Das Schrittmachersignal wird aus dem verrauschten EKG-Signal auf der Platine extrahiert, verstärkt und konditioniert. Bei Verwendung in Verbindung mit den Bausteinen der Serie ADS129X von TI ist zusätzlich die Schrittmachererkennungsfunktion verfügbar.

Merkmale
  • Programmierbare Schwellenwerte für die Erkennung von Anstiegszeit (30 μs bis 200 μs), Amplitude (8 mV bis 700 mV), Dauer (0,1 μs bis 2.000 μs) und Polarität des Schrittmacherimpulses
  • Verfügbarkeit der gemessenen Parameter und des konditionierten Schrittmachersignals auf dem I2C-Bus zur weiteren Analyse und Verarbeitung
  • Schnittstelle zu EKG-Frontend-Bausteinen der Serie ADS129X von TI
  • Ermöglicht die Identifizierung verschiedener Arten von Schrittmachersignalen
  • Kompakter Formaktor (29 mm x 35 mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE99.PDF (15136 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX47.PDF (289 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX46.PDF (299 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX49.ZIP (1937 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEW0.ZIP (564 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX48.PDF (1479 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX45.PDF (607 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AUP2G08UND-Gatter (< 1uA) mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC1G31571-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV1702Zweifach-Komparator, hohe Spannung, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
Zähler

SN74LV4040AAsynchroner 12-Bit-Binärzähler

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA317Präzisions-Instrumentenverstärker, MicroPower (50 µA), Nulldrift (75 µV Offset, 0,3 µV/˚C), RRO

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP3G143-Kanal-, 0,8-V- bis 3,6-V-Inverter mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS714212-Bit 140-kSPS 2-Kanal Nanopower-SAR-ADC mit 1,8-V-Betrieb im QFN-Gehäuse, 1,5 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC5578DAC, 8 Bit, achtkanalig, extrem geringer Störimpuls, Spannungsausgang, 2-Draht-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
Serienspannungsreferenzen

REF2930Spannungsreferenz, 3 V, 100 ppm/°C, 50 µA, 3-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie (Bandlücke)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Software-Configurable Cardiac Pacemaker Detection Module Reference Design 18.09.2018
Technischer Artikel Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 25.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos