TIDA-010034

Referenzdesign für PoE nach IEEE802.3at Typ 1 und 12-V-Adaptereingang für IP-Netzwerkkamera

TIDA-010034

Designdateien

Überblick

Power over Ethernet (PoE) ermöglicht die Stromversorgung über dasselbe Ethernet-Kabel, das auch für Daten verwendet wird, ohne die Gefahr von Übersprechen, Störungen oder Korruption der Datenströme. Dieses Referenzdesign zeigt die durchgehende Stromversorgungsarchitektur für eine IP-Netzwerkkamera, die über PoE oder einen 12-V-Adapter basierend auf dem DaVinci™ Digital-Media-Prozessor oder einem anderen Anwendungsprozessor von TI betrieben wird. Die Stromversorgungsstruktur leitet auch die für verschiedene Peripheriegeräte einer IP-Netzwerkkamera erforderlichen Schienen ab, z. B.: Bildsensor, Motorsteuerung, Ethernet PHY, RS485-Schnittstelle, IR-LED-Beleuchtung, Audio, Bewegungserfassung und Alarmschnittstelle.

Merkmale
  • TPS23755 IEEE802.3at PoE-PD mit DC/DC-Flyback-Controller in No-Opto-Technologie
    • Vollständige IEEE802,3at-PD-Lösung für PoE Typ 1
    • Integrierter Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung (PSR), Frequenz-Dithering und erweitertem Start
    • 12-V-Ausgang, 89 % Wirkungsgrad der PoE-gespeisten Flyback-Leistungsstufe
    • Sekundärseitige Adapterprioritätssteuerung mit reibungslosem Übergang
  • Kein Dioden-ORing: 88 % geringere Verlustleistung im Adapter-Eingangspfad mit TPS2121-Leistungs-MUX für sekundärseitigen ORing
  • Zwei Stromversorgungsimplementierungen:
    • Für hohen Wirkungsgrad: 12 V an PoL mit Abwärtswandlern mit mittlerem Eingangsspannungsbereich
    • Für niedrige Kosten: 12 V bis 5 V an PoL unter Verwendung von Abwärtswandlern mit niedrigem Eingangsbereich
  • Beide Stromversorgungsstrukturen verwenden Abwärtswandler mit FPWM-Modus, der Folgendes ermöglicht:
    • Schnelles Einschwingverhalten für die Handhabung dynamischer Lastumschaltung auf Schienen zur Stromversorgung des MPU-Kerns und des DDR-RAM
    • Niedrige Welligkeit der Ausgangsspannung auf Spannungsschienen mit engeren Toleranzen wie MPU-Kern und DDR-RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEI8.PDF (10226 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZ08.PDF (1009 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ07.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ10.ZIP (6381 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFA7.ZIP (564 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ09.PDF (3280 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ06.PDF (1025 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS562208Synchroner Abwärtswandler im FCCM-Modus mit 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 2 A Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62568AHocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, mit Forced-PWM, in kompaktem SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV742P200-mA-Low-IQ-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54202HSynchroner Zweifach-Abwärtsspannungswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62568Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS562201Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 2 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2121Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung

Datenblatt: PDF
Sequenzer

LM3880Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS561201Synchroner Abwärtsspannungsregler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 1 A, im 6-poligen SOT-23

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23755IEEE 802.3at PoE-PD mit DC/DC-Flyback-Controller in No-Opto-Technologie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS561208Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 1 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62569AAbwärtswandler, 2 A, hoher Wirkungsgrad, mit Forced-PWM im SOT-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS54201Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden IEEE802.3at type-1 PoE and 12-V adapter input to point-of-load reference design 12.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos