TIDA-010050

TIDA-010050

Designdateien

Überblick

Dieses vollständig getestete Referenzdesign demonstriert eine energieeffiziente Lösung für die elektronische Messung des Wasserdurchflusses durch ein mechanisches Messgerät und bietet eine Ein-Chip-Plattform für die Durchflussmessung und drahtlose Kommunikation. Das Design ist ideal für Module zur automatischen Zählerauslesung (AMR) von Wasserzählern, die bestehende mechanische Zähler um drahtlose Kommunikationsfunktionen erweitern. Das HF-Subsystem unterstützt Standardprotokolle wie drahtlosen M-Bus oder proprietäre Protokolle in den Sub-1 GHz ISM-Bändern. Dieses Referenzdesign bietet die Möglichkeit, mechanische Umdrehungen aus größeren Entfernungen genau abzulesen, und bietet eine höhere Zuverlässigkeit. Der extrem niedrige Stromverbrauch reduziert den Batteriebedarf und verlängert die Produktlebensdauer.

Merkmale
  • Integrierte Ein-Chip-Lösung mit Durchflussmesstechnik und HF-Kommunikationssubsystem
  • Erfüllt die Anforderungen an die Messgenauigkeit nach ISO4064-1:2014-11 (Klasse 1)
  • Stromaufnahme von 1,83 µA bei 16 Hz Abtastrate und 3,3 V Stromversorgung
  • Genaue Messung bis zu 5,8 mm von der rotierenden Scheibe
  • Komplettes getestetes Referenzdesign mit Firmware, Designdateien und Testbericht
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEO3.PDF (5164 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZI3.PDF (114 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZI2.PDF (205 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZI5.ZIP (521 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFF1.ZIP (534 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZI4.PDF (497 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZI1.PDF (743 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD23285F5 — P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74AUP2G00 — NAND-Gatter mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzungsgatter

SN74AUP1T00 — Energieeffizientes einzelnes Positive-NAND-Gatter, 1,8/2,5/3,3 V Eingang, 3,3 V Ausgang, CMOS, 2 Ein

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

Dieses vollständig getestete Referenzdesign demonstriert eine energieeffiziente Lösung für die elektronische Messung des Wasserdurchflusses durch ein mechanisches Messgerät und bietet eine Ein-Chip-Plattform für die Durchflussmessung und drahtlose Kommunikation. Das Design ist ideal für Module zur (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010024 — Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 — Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010024 — Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 — Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFF2 — TIDA-010050 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau

TIDCFF2 — TIDA-010050 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 11.04.2019
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcff2 or www.ti.com/lit/xx/tidcff2/tidcff2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFF2. Please update any bookmarks accordingly.

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-010050 Simulation

TIDM059.ZIP (10 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau

TIDA-010050 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 12.04.2019
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau
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
* Designleitfaden Ultra-Low Power Water Flow Measurement for AMR Reference Design 12.04.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK — SimpleLink™ CC13x2- und CC26x2-Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos