TIDA-010032

TIDA-010032

Designdateien

Überblick

IPv6-basierte Netzkommunikation wird in Industriemärkten und Anwendungen wie Smart Meter (intelligente Zähler) und Stromnetzautomatisierung zur Standardlösung. Das universelle Datenkonzentrator-Design bietet eine komplette IPv6-basierte Netzwerklösung, welche sich in die Ethernet-Backbone-Kommunikation, 6LoWPAN-HF-Mesh-Vernetzung, RS-485 und andere integriert. Die 6LoWPAN-Mesh-Vernetzung berücksichtigt wichtige Probleme wie standardbasierte Interoperabilität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Fernverbindungsmöglichkeiten. Dieses Design ermöglicht die Fernsteuerung und -überwachung von Endgeräten mit einem Webserver, welcher über Ethernet-Backbone-Kommunikation zugänglich ist. Es bietet außerdem 3,3-V- und 5-V-Spannungsschienen und verschiedene Peripherieschnittstellen, um zusätzliche Konnektivität wie Breitband-Stromleitungs-Kommunikation (PLC), Mobilfunk und Wi-Fi® zu ermöglichen.

Merkmale
  • Implementiert universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung von Ethernet-, 6LoWPAN-Mesh- und RS-485-Konnektivitätsbausteinen
  • Ermöglicht Internet-der-Dinge-Dienstleistungen (IoT) mit Webserver- und Ethernet-Backbone-Anbindung
  • Implementiert 6LoWPAN RF-Mesh-Netzwerkprotokolle von 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6 und UDP
  • Integriert sich in den TI-15,4-Stack, welcher Frequenzsprungverfahren (FH) und Datenverschlüsselung unterstützt
  • Kann auf andere Konnektivitätsbausteine wie Breitband-PLC, Mobilfunk und WLAN erweitert werden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Dieses Referenzdesign enthält Beispielsoftware zur Implementierung von 6LoWPAN-Netzwerken basierend auf dem Contiki-OS-RTOS. Diese Beispielimplementierung enthält den uIP TCP/IP-Stack, welcher in der folgenden Empfehlung als potenziell anfällig identifiziert wurde: Amnesia Open-Source TCP/IP-Stack-Sicherheitslücken (AMNESIA:33).

Wir haben diese Beispielsoftware eingestellt und empfehlen Ihnen, den Umstieg auf unsere Wi-SUN-Lösungin Betracht zu ziehen. Wenn Sie die vorherige Version dieses Referenzdesigns verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass diese als ÜBERHOLT angesehen wird und derzeit keine Aktualisierung vorgesehen ist. Wir empfehlen allen TI-Kunden, welche auf Beispielsoftware mit Contiki-OS Bezug genommen haben, die Empfehlungen der ICS-Beratung in Erwägung zu ziehen und entweder:

  1. Dafür zu sorgen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, diese potenziellen Schwachstellen in Contiki-OS zu verringern, oder
  2. zu Contiki-NG 4,6 zu wechseln.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEH3.PDF (4004 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRY59.PDF (144 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY58.PDF (73 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY61.ZIP (911 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF43.ZIP (790 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY60.PDF (924 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY57.PDF (2236 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A24159 — 2-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,3 Ω Ron, 1,8 V-kompatible Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A4751 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST), 0,9 Ω Ron, 1,8-V-kompatible Logik

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC1G74 — Einfach-Flipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Clear und Preset

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC2G74 — Einfach-Flipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Clear und Preset

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E004 — 6-Kanal, 1,6 pF, 5,5 V, 8-kV-ESD-Schutzdiode für Highspeedschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Instrumentenverstärker

INA118 — Präziser, energieeffizienter Instrumentenverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G06 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL5209 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 16 V, mit Gegenspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS731 — Hochpräziser Spannungsregler mit extrem geringem Dropout, 150 mA, Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2051B — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65217 — Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 4 LDOs, linearem Batterielader & Treiber für weiße

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G241 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS127L01 — 1-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 512 kSPS, mit PGA VREF, mit geringem Stromverbrauch und großer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1500 — 5 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 500 Kbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7841 — Verstärkter & einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T34 — PUFFER-Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung (keine Aktivierung)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

IPv6-basierte Netzkommunikation wird in Industriemärkten und Anwendungen wie Smart Meter (intelligente Zähler) und Stromnetzautomatisierung zur Standardlösung. Das universelle Datenkonzentrator-Design bietet eine komplette IPv6-basierte Netzwerklösung, welche sich in die (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010024 — Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 — Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010024 — Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 — Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh TIDA-010050 — Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Universal Data Concentrator Ref. Des. Supporting Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh and 17.12.2018
Beratung zur Cybersicherheit Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 11.01.2021
Weitere Dokumente RF Mesh Networking Offers System Performance and Interoperability 17.12.2018
Anwendungshinweis How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 25.09.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-010024 — Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — Prozessor-SDK für AM335x Sitara-Prozessoren für Linux und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos