TIDA-010024

TIDA-010024

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen HF-Mesh-Netzwerk-Endknoten mit DTLS-Sicherheit für erweiterte Messungsinfrastruktur-Netzwerke (Advanced Metering Infrastructure (AMI)) mit intelligentem Zähler. Das Netzwerk ist eine IPv6-Lösung über energieeffiziente drahtlose persönliche Netzwerke (6LoWPAN). Das Design implementiert dieses Netzwerk in einer einzigen CC1312R SimpleLink™ Drahtlos-MCU, um die Leistung zu optimieren und die Systemkosten zu minimieren. Das vollständige 6LoWPAN-Mesh-Netzwerk läuft auf dem TI-15,4-Stack basierend auf IEEE-802,15.4e/g-Protokollen, und implementiert einen ungeschlitzten Kanalsprung-Modus (USCH), um Schutz gegen Netzwerkstörungen bereitzustellen. Die Netzwerkkapazität und die Sicherheit werden verbessert, indem größere Nachbar- und Weiterleitungs-Tabellen integriert werden, welche Paketweiterleitungsentscheidungen optimieren.

Merkmale
  • IPv6-Netzwerk über Low-Power-HF in den <1 GHz ISM-Bändern
  • Implementiert Mesh-Netzwerkprotokolle von 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6, UDP und DTLS
  • Implementiert den TI-15,4-Stack mit IEEE 802,15.4e-basiertem Frequenzsprungverfahren und MAC-Datenverschlüsselung
  • Softwareebenen-Architektur identisch mit Wi-SUN FAN v1,0
  • Das Hinzufügen von DTLS-Sicherheit, größeren Nachbar- und Weiterleitungs-Tabellen zum einfachen 6LoWPAN-Mesh-Endknoten TIDA-010003 verbessert die Netzwerkleistung - Referenzdesign
  • Unterstützt die Konfiguration im energieeffizienten Modus für die batteriebetriebenen Endknoten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Dieses Referenzdesign enthält Beispielsoftware zur Implementierung von 6LoWPAN-Netzwerken basierend auf dem Contiki-OS-RTOS. Diese Beispielimplementierung enthält den uIP TCP/IP-Stack, welcher in der folgenden Empfehlung als potenziell anfällig identifiziert wurde: Amnesia Open-Source TCP/IP-Stack-Sicherheitslücken (AMNESIA:33).

Wir haben diese Beispielsoftware eingestellt und empfehlen Ihnen, den Umstieg auf unsere Wi-SUN-Lösungin Betracht zu ziehen. Wenn Sie die vorherige Version dieses Referenzdesigns verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass diese als ÜBERHOLT angesehen wird und derzeit keine Aktualisierung vorgesehen ist. Wir empfehlen allen TI-Kunden, welche auf Beispielsoftware mit Contiki-OS Bezug genommen haben, die Empfehlungen der ICS-Beratung in Erwägung zu ziehen und entweder:

  1. Dafür zu sorgen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, diese potenziellen Schwachstellen in Contiki-OS zu verringern, oder
  2. zu Contiki-NG 4,6 zu wechseln.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEF7A.PDF (3216 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXD6.PDF (507 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXD5.PDF (42 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXD8.ZIP (2454 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEY3.ZIP (743 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXD7.PDF (5465 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXD4.PDF (637 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD6E0046-Kanal, 1,6 pF, 5,5 V, 8-kV-ESD-Schutzdiode für Highspeedschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1312RDrahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1314R10SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

Dieses Referenzdesign implementiert einen HF-Mesh-Netzwerk-Endknoten mit DTLS-Sicherheit für erweiterte Messungsinfrastruktur-Netzwerke (Advanced Metering Infrastructure (AMI)) mit intelligentem Zähler. Das Netzwerk ist eine IPv6-Lösung über energieeffiziente drahtlose persönliche Netzwerke (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010024 Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh TIDA-010050 Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau TIDC-01002 SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1312R1 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010024 Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh TIDA-010050 Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau TIDC-01002 SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDEP0084 Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Secured 6LoWPAN mesh end-node with enhanced network capacity reference design (Rev. A) 06.03.2019
Beratung zur Cybersicherheit Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 11.01.2021
Weitere Dokumente RF mesh networking offers system performance and interoperability 01.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010003 Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-010032 Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2- und CC26x2-Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos