TIDA-010059

TIDA-010059

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält den Hall-Effekt-Stromsensor TMCS1100, der Ströme mit einem absoluten Fehler von < 1 % (–40 bis 125 °C) messen und eine Arbeitsisolierungsspannung von bis zu 600 V bereitstellen kann. Das widerstandsarme, im Gehäuse integrierte Strommesselement und der fehlende Bedarf an einer Highside-Stromversorgung ermöglichen eine kompakte und effiziente Strommesslösung für präzise Motordrehmoment-, Drehzahl- oder Positionsregelung. Die Inverter-Leistungsstufe besteht aus LMG3411 Galliumnitrid (GaN)-Leistungsmodulen mit 600 V, was noch kleinere Abmessungen und noch mehr Effizienzsteigerung für die nächste Generation von Motorantrieben ermöglicht. 

Merkmale
  • Exakte Strommessung (< 1 % absoluter Fehler) ermöglicht präzise Motorsteuerung.
  • Dank der Präzisionsstabilität über einen großen Temperaturbereich ist keine externe Offset- oder Driftkompensation nötig.
  • Ein im Gehäuse integriertes Sensorelement und der fehlende Bedarf an Highside-Stromversorgung ermöglichen ein platzsparendes und kostengünstiges Strommesssystem.
  • Die effiziente und kompakte Inverter-Leistungsstufe basiert auf LMG3411-GaN-Leistungsmodulen mit 600 V mit integriertem Gate-Unterspannungsschutz, Baustein-Überstromschutz und Übertemperaturschutz.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEQ0.PDF (1969 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM353.ZIP (342 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM352.ZIP (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM355.ZIP (3911 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDM356.ZIP (1466 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM354.ZIP (1851 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM351.ZIP (722 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3411R050 — GaN, 600 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9001 — Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V.

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1100 — Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit externer Referenz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

Dieses Referenzdesign enthält den Hall-Effekt-Stromsensor TMCS1100, der Ströme mit einem absoluten Fehler von < 1 % (–40 bis 125 °C) messen und eine Arbeitsisolierungsspannung von bis zu 600 V bereitstellen kann. Das widerstandsarme, im Gehäuse integrierte Strommesselement und der fehlende Bedarf (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP21495 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler mit zwei aktiven Brücken, 6,6 kW PMP21999 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler mit 6,6 kW und Leiterplattenwicklungstransf PMP23126 — 3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte PMP23249 — Referenzdesign für GaN-FET-Tochterkarte mit 650 V und 30 mΩ PMP41006 — 1-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus-LLC umgesetzt durch C2000™ and GaN PMP41043 — 1,6-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus LLC umgesetzt durch C2000 and GaN TIDA-00915 — Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte An TIDA-010059 — Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren TIDA-010062 — Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi TIDA-010086 — Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-010203 — Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN TIDA-010210 — Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign TIDA-010231 — Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign TIDM-02000 — Referenzdesign für phasenverschobene Vollbrücke mit Spitzenstrommodus und C2000™-Echtzeit-MCU TIDM-02002 — Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger TIDM-02008 — Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU TIDM-1007 — Hocheffiziente GaN CCM-Totem-Pole-Brücke ohne Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Referenzdesign TIDM-1022 — Referenzdesign für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit Valley-Switching
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP21495 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler mit zwei aktiven Brücken, 6,6 kW PMP21999 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler mit 6,6 kW und Leiterplattenwicklungstransf PMP23126 — 3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte PMP23249 — Referenzdesign für GaN-FET-Tochterkarte mit 650 V und 30 mΩ PMP41006 — 1-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus-LLC umgesetzt durch C2000™ and GaN PMP41043 — 1,6-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus LLC umgesetzt durch C2000 and GaN TIDA-00915 — Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte An TIDA-010059 — Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren TIDA-010062 — Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi TIDA-010086 — Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-010203 — Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN TIDA-010210 — Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign TIDA-010231 — Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign TIDM-02000 — Referenzdesign für phasenverschobene Vollbrücke mit Spitzenstrommodus und C2000™-Echtzeit-MCU TIDM-02002 — Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger TIDM-02008 — Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU TIDM-1007 — Hocheffiziente GaN CCM-Totem-Pole-Brücke ohne Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Referenzdesign TIDM-1022 — Referenzdesign für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit Valley-Switching
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
* Designleitfaden In-Phase Current-Sense Reference Design for 230-VAC Motor Drives Using Hall-Effe 03.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos