PMP21999

PMP21999

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für einen bidirektionalen 6,6-kW-Dual-Aktivbrücken-Resonanzwandler ermöglicht eine Eingangsspannung von 380 V DC bis 600 V DC und eine Ausgangsspannung von 280 V DC bis 450 V DC. In diesem Design werden ein PCB-Wicklungstransformator und eine Rogowski-Spule mit Synchrongleichrichtersteuerung (SR) zur Optimierung der Leistungsdichte und des Wirkungsgrads eingesetzt. In diesem Design ist ein Tochterkartenansatz implementiert, der einen C2000™-Controller (TMDSCNCD280049C), SiC-Treiber (PMP22001 und PMP22002) und eine Bias-Stromversorgung (PMP22003) umfasst. Mit einer Resonanzfrequenz von 500 kHz und Betriebsfrequenzen von 300 kHz~700 kHz kann dieses Design einen Spitzenwirkungsgrad von 98 % erreichen.

Merkmale
  • 500 kHz Resonanzfrequenz, 300 kHz bis 700 kHz Betriebsfrequenz
  • Möglichkeit für bidirektionalen Energiefluss
  • Erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 98 % bei einer Eingangsspannung von 280 V
  • Platinenmaße: 5,8 Zoll × 7,5 Zoll × 11,3 Zoll
  • Aktive synchrone Hochfrequenz-Gleichrichtersteuerung mit hoher Spannung und Rogowski-Spule
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21999.1
Vin (Min) (V) 380
Vin (Max) (V) 600
Vout (Nom) (V) 280
Iout (Max) (A) 24
Ausgangsleistung (W) 6720
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT129.PDF (2363 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM143.ZIP (1474 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM142.ZIP (396 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM145.ZIP (8523 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFL5.ZIP (8676 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM144.ZIP (2169 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM141.ZIP (583 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

LMV116 — Einzelner Operationsverstärker, 12 V, 45 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1302-Q1 — Präzisions-Verstärker für die Automobilindustrie, ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

Dieses Referenzdesign für einen bidirektionalen 6,6-kW-Dual-Aktivbrücken-Resonanzwandler ermöglicht eine Eingangsspannung von 380 V DC bis 600 V DC und eine Ausgangsspannung von 280 V DC bis 450 V DC. In diesem Design werden ein PCB-Wicklungstransformator und eine Rogowski-Spule mit (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP21495 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler mit zwei aktiven Brücken, 6,6 kW PMP21999 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler mit 6,6 kW und Leiterplattenwicklungstransf PMP23126 — 3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte PMP23249 — Referenzdesign für GaN-FET-Tochterkarte mit 650 V und 30 mΩ PMP41006 — 1-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus-LLC umgesetzt durch C2000™ and GaN PMP41043 — 1,6-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus LLC umgesetzt durch C2000 and GaN TIDA-00915 — Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte An TIDA-010059 — Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren TIDA-010062 — Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi TIDA-010086 — Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-010203 — Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN TIDA-010210 — Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign TIDA-010231 — Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign TIDM-02000 — Referenzdesign für phasenverschobene Vollbrücke mit Spitzenstrommodus und C2000™-Echtzeit-MCU TIDM-02002 — Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger TIDM-02008 — Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU TIDM-1007 — Hocheffiziente GaN CCM-Totem-Pole-Brücke ohne Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Referenzdesign TIDM-1022 — Referenzdesign für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit Valley-Switching
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP21495 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler mit zwei aktiven Brücken, 6,6 kW PMP21999 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler mit 6,6 kW und Leiterplattenwicklungstransf PMP23126 — 3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte PMP23249 — Referenzdesign für GaN-FET-Tochterkarte mit 650 V und 30 mΩ PMP41006 — 1-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus-LLC umgesetzt durch C2000™ and GaN PMP41043 — 1,6-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus LLC umgesetzt durch C2000 and GaN TIDA-00915 — Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte An TIDA-010059 — Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren TIDA-010062 — Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi TIDA-010086 — Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-010203 — Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN TIDA-010210 — Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign TIDA-010231 — Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign TIDM-02000 — Referenzdesign für phasenverschobene Vollbrücke mit Spitzenstrommodus und C2000™-Echtzeit-MCU TIDM-02002 — Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger TIDM-02008 — Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU TIDM-1007 — Hocheffiziente GaN CCM-Totem-Pole-Brücke ohne Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Referenzdesign TIDM-1022 — Referenzdesign für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit Valley-Switching
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
* Prüfbericht 6.6-kW, Bi-Directional CLLLC Resonant Converter Reference Design 20.08.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-02002 — Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos