TIDA-010224

TIDA-010224

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Lösung für eine batteriebetriebene drahtlose Kamera durch die Kombination von branchenführender Bildverarbeitung, Konnektivität, Sensor und Energie. Hocheffiziente Stromwandler und eine optimierte Systemarchitektur tragen dazu bei, die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Der Bildprozessor
mit einem Wi-Fi® Konnektivitätsbaustein ermöglicht sicheres qualitativ hochwertiges Live-Video-Streaming und Zweiwege-Audio-Streaming mit Rauschunterdrückung und Echounterdrückung. Das Design umfasst Infrarot-LEDs (IR) und IR-Sperrfilter, um die Nachtsichtfähigkeit zu gewährleisten.

Merkmale
  • Vollständiges Kamerareferenzdesign zur Verkürzung des Entwicklungszyklus neuer Produkte
  • Integrierter Umgebungslichtsensor, IR-LED-Treiber und motorisierter IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtsicht
  • SimpleLink Wi-Fi-Konnektivität über 802.11 A-, B-, G- und N-Netzwerke von jedem Smartphone, Tablet oder Computer über das lokale Netzwerk, gleichzeitiges Multiprotokoll für Sub-1 GHz und 2,4 GHz
  • Stromversorgungsbaumstruktur zur Unterstützung von USB oder Batterie; stromsparende Architektur mit effizienten DC-DC-Wandlern für längere Batterielebensdauer
  • Mehrere Optionen für das Aufwecken der Kamera: PIR, Sub-1 GHz oder Türklingel
  • WLAN-Bausteine ergänzen die Low-Power-Architektur: mindestens 50 % geringerer Stromverbrauch beim Beacon und mindestens 30 % geringerer Stromverbrauch beim Video-Streaming
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEZ4.PDF (8361 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM891.ZIP (614 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM890.PDF (227 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM893.ZIP (5942 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG13.ZIP (2463 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM892.ZIP (2497 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM889.PDF (1128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8837C — 12-V-Motortreiber mit 1-A-H-Brücke

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV61048 — Asynchroner Aufwärtswandler, 14 V-Ausgangsspannung, im SOT-23-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62825 — 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, 2-A-Abwärtswandler mit 1 % Genauigkeit in 1,5 mm x 1,5-mm-QFN

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62840 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 60 nA Ruhestrom (IQ), 1,8 bis 6,5 VIN, 750 mA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63802 — Hocheffizienter Ruhestrom-Abwärtswandler mit 2 A und 11 μA im QFN/DFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63900 — 1,8 V bis 5,5 V, 75-nA-IQ-Abwärts/Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und dynamischer Spannu

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63901 — Abwärts-/Aufwärtswandler, 5,5 V, mit Betriebs-IQ von 75 nA im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA2011D1 — Klasse D-Audioverstärker mit 3,2 W, Mono, Analog-Eingang und automatischer Wiederherstellung des Kur

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM66100 — Ideale Diode für die Automobilindustrie, 1,5 V bis 5,5 V, 1,5 A, 0,5-µA-Ruhestrom, mit integriertem

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3004 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A03 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit Ruhestrom im Nanopowerbereich, 200 nA, 200 mA, mit schnellem E

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A20 — Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22919 — Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3235MODS — Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDA-010224-WCM-SW — TIDA-010224 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS63901 — Abwärts-/Aufwärtswandler, 5,5 V, mit Betriebs-IQ von 75 nA im WCSP-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010224 — Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit

TIDA-010224-WCM-SW — TIDA-010224 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2021
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS63901 — Abwärts-/Aufwärtswandler, 5,5 V, mit Betriebs-IQ von 75 nA im WCSP-Gehäuse
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010224 — Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcg14 or www.ti.com/lit/xx/tidcg14/tidcg14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCG14. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Low-Power Wireless Camera Reference Design for Extended Battery Life PDF | HTML 19.05.2021
Anwendungshinweis TIDA-010224 Additional Information for Low-Power Consumption Design PDF | HTML 23.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos