TIDA-010282

TIDA-010282

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit 1,3 kW und einen Motorinverter für große Haushaltsgeräte und ähnliche Produkte. Das Design veranschaulicht eine Methode zur Implementierung eines digitalen Totem-Pole-PFC und der sensorlosen Vektorsteuerung eines dreiphasigen Permanentmagnet-Synchronmotors (PMSM), um mit einem einzigen C2000™-Mikrocontroller höhere Effizienz- und flache Anforderungen zu erfüllen. Die mit diesem Referenzdesign erhältliche Hardware und Software ist getestet und sofort einsatzbereit, um bei der Beschleunigung der Entwicklungszeit bis zur Marktreife zu helfen.

Merkmale
  • Weiter Betriebsspannungseingangsbereich: 85 V bis 265 V Wechselstrom, 50 Hz und 60 Hz
  • Sensorlose feldorientierte (FOC)-Motorsteuerung plus Totem-Pole-Aufwärtswandlersteuerungs-PFC unter Verwendung eines einzigen C2000-Controllers
  • Ausgangsleistung bis zu 1,3 kW, Schaltfrequenz 75 kHz, digitale Totem-Pole-Aufwärtswandlersteuerungs-PFC mit Leistungsfaktor >0,95 und <5 % THD von mittlerer bis voller Last über den gesamten Betriebsspannungsbereich, stabiler einstellbarer Spannungsausgang mit Spannungs- und Stromfehlerschutz
  • Inverterstufe bis zu 1,3 kW, Schaltfrequenz 15 kHz, Drehmomentkompensation und automatische Feldabschwächungssteuerung für PMSM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFE5.PDF (1808 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB44.PDF (400 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBT0.PDF (133 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBT2.ZIP (18167 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC883.ZIP (3926 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBT1.ZIP (18167 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBS9.PDF (1288 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2903B — Dualer Komparator für Industrieanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS562206 — Synchroner 2-A-Abwärtswandler mit 4,2- bis 17-V-Eingangsspannung im SOT563-Gehäuse mit FCCM-Modus

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO6721 — Galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2650 — 650 V 95 mΩ GaN-Halbbrücke mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3650R025 — GaN-FET, 650 V, 25 mΩ, im TOLL-Gehäuse, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullspannungserkennu

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1126 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 500 kHz, mit AFR, Referenz und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV740P — LDO-Regler (Low-Dropout) mit 300 mA und Foldback-Strombegrenzung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F2800137 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 1.3kW GaN Totem Pole PFC and Motor Inverter Reference Design PDF | HTML 23.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos