TIDA-010970

TIDA-010970

Designdateien

Überblick

Die Zielanwendung für dieses Design umfasst digitale Multimeter (DMMs), die für die Messung von DC-Signalen eine extrem hohe Präzision erfordern. Dieses Design erreicht eine effektive DC-Genauigkeit unter Verwendung des ADS127L21B, einem hochleistungsfähigen 24 Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit effektiver Linearität. Eine extrem driftarme, Buried-Zenerreferenz , REF81, kalibriert die Signalkette, um Verstärkungs- und Offsetfehler zu eliminieren.

Merkmale
  • Extrem driftarme, rauscharme Referenz zur Kalibrierung der gesamten Signalkette, die eine hohe DC-Genauigkeit nach der Kalibrierung ermöglicht
  • Drei Eingangsbereiche: ±100 mV, ±1 V, ±10 V
  • Linearität: Maximal 1,1 ppm (±10 V-Bereich)
  • Rauschen: 335 nVRMS bei 60 SPS (±10 V-Bereich)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFC1A.PDF (1995 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB69.PDF (446 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB70.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB72.ZIP (3144 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC906.ZIP (2238 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB71.PDF (3567 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBX1.PDF (678 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

MUX36S08 — Analoger Präzisionsmultiplexer, 1 Kanal, 1 pA Einschaltleckstrom, 36 V, 8:1

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX6104 — 5-pA-Einschalt-Leckstrom, ±16,5 V, 4:1, 1-Kanal-Präzisionsanalogmultiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände

RES11A — Rauscharmes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 1 kΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände

RES21A — Universales, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 10 kΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS127L21B — Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 512 kSPS, große Bandbreite, mit hoher Linearität von max. 0,8 ppm INL

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA828 — High-Speed-RRO-JFET-Operationsverstärker, 45 MHz, 150 V/μs, 36 V, rauscharm (4 nV/√Hz)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

THP210 — Volldifferenzverstärker, hohe Präzision (40 μV, 0,1 μV/C), hohe Spannung (36 V), geringes Rauschen (

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF54 — Präzise Spannungsreferenz, 0,8 ppm/°C Drift (max.), 0,11 ppmp-p 1/f Rauschen, 380 μA Strom

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF81 — Temperaturgesteuerte buried-Zenerreferenz mit 0,05 ppm/°C Drift und <1 ppm Stabilität

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 – Evaluierungsmodul für ADC mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder Filtern mit kurzer Latenzzeit

Die Zielanwendung für dieses Design umfasst digitale Multimeter (DMMs), die für die Messung von DC-Signalen eine extrem hohe Präzision erfordern. Dieses Design erreicht eine effektive DC-Genauigkeit unter Verwendung des ADS127L21B, einem hochleistungsfähigen 24 Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010945 — Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette TIDA-010970 — Referenzdesign für rauscharme, hochlineare digitale Multimeter- und Datenerfassungssignalkette
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 – Evaluierungsmodul für ADC mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder Filtern mit kurzer Latenzzeit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010945 — Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette TIDA-010970 — Referenzdesign für rauscharme, hochlineare digitale Multimeter- und Datenerfassungssignalkette
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
* Designleitfaden Low-Noise, Highly Linear Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 18.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos