TIDA-010971

TIDA-010971

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verfügt über ein analoges Frontend, das die AC-Lichtbogenfehlererkennung ermöglicht. Ein KI-Modell wird auf einem Embedded-Mikrocontroller ausgeführt. Mehrere Sensorkanäle evaluieren die KI-Lichtbogenfehlererkennung durch Stromfilter, Spannungsmessung und Protokollerkennung für Hochfrequenz-Lichtbogenenergie. Ein PCB-Rogowski-Stromsensor speist die Signalkette. Die Platine lässt sich mit einem kompatiblen LaunchPad™ wie dem MSPM0G5187-LP kombinieren.

Merkmale
  • Integrierter PCB-Rogowski
  • LaunchPad™-Entwicklungskit-Verbindung für MSPM0G5187 mit KI-Beschleuniger
  • Hybrid-Integrator mit >10 MHz Bandbreite
  • LOG300 mit 40 MHz Bandbreite
  • Schaltung mit automatischer Beschriftung für einfache Datenerfassung
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG2.PDF (2245 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB78.PDF (400 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB79.PDF (143 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB81.ZIP (3436 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC926.ZIP (1078 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB80.ZIP (1719 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBZ4A.ZIP (555 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G5187 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9054 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Logarithmische Verstärker

LOG300 — Logarithmischer Detektor, 40 MHz, mit integriertem rauscharmem Verstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV387 — Einzel-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringem

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Designtool

CURRENT-SENSING-PCB-COIL-GUI — GUI to generate PCB di/dt coils, adjust parameters and export to CAD tools

This GUI enables customizable PCB Rogowski coils (di/dt sensor). Features: optimized radii, max current calculation, 3d visualization, sensitivity, resonance, and adjustable PCB parameters. The coil can be exported for simulation or manufacturing.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01063 — Hochgenaues AC-Strommessungs-Referenzdesign mit PCB-Rogowski-Spulen-Sensor TIDA-010971 — Referenzdesign für AC-Lichtbogenfehlererkennung mit Edge-KI für Leistungsschalter TIDA-010986 — Referenzdesign zur Signalumformung für Rogowski-Spulen TIDA-010987 — Referenzdesign für Rogowski-Spulenstromsensor

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden AC Arc Fault Detection With Edge AI for Circuit Breakers Reference Design PDF | HTML 15.12.2025
Anwendungshinweis AC Arc Fault Detection Using Edge AI on MSPM0 Low-Cost Microcontrollers PDF | HTML 17.06.2026
Application brief Improving Arc Fault Detection with Log Amplifier (Rev. A) PDF | HTML 31.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos