TIDA-01063

Hochgenaues AC-Strommessungs-Referenzdesign mit PCB-Rogowski-Spulen-Sensor

TIDA-01063

Designdateien

Überblick

TIDA-01063 ist ein Referenzdesign zur Strommessung mit einem PCB-Rogowski-Spulensensor zur Erzielung einer sehr guten Linearität für einen großen Messbereich bei sehr niedrigen Stücklistenkosten. Der PCB-Rogowski-Sensor ist aufgrund der sehr hohen Bandbreite von 20 MHz und der schnellen Einschwingzeit von 50 ns vorteilhaft für die isolierte Strommessung. Durch die automatische Nullung und eine Rauschdichte von 12 nV/√Hz von INA188 eignet sich der Sensor für eine Systemauflösung von 12 Bit bei einem Vollausschlagsstrom von 1000 A. Mit dem einfachen digitalen IIR-Integrationsalgorithmus und der skalierbaren Abtastrate kann ein besserer Amplituden- und Phasengang erreicht werden.

Merkmale
  • 0,058 % Nichtlinearität (Gerade Linie mit bester Passform am kleinsten Quadrat)
  • Sehr hohe Sensorbandbreite von 20 MHz
  • Unkalibrierte Genauigkeit von 0,2 %
  • Theoretische Einschwingzeit von 50 ns
  • Keine Kernsättigung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBV4A.PDF (1704 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM34.PDF (173 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM36.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM33.ZIP (1329 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC92.ZIP (408 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM35.PDF (823 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM38.PDF (321 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM37.PDF (373 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2776Inverter mit geschaltetem Kondensator

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA188Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF20Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF2025Spannungsreferenz mit zwei Ausgängen, 8 ppm/°C Drift, geringem Stromverbrauch, Vref und Vref/2

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

TIDCC93 — TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01063 Hochgenaues AC-Strommessungs-Referenzdesign mit PCB-Rogowski-Spulen-Sensor

TIDCC93 TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.06.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01063 Hochgenaues AC-Strommessungs-Referenzdesign mit PCB-Rogowski-Spulen-Sensor

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc93 or www.ti.com/lit/xx/tidcc93/tidcc93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC93. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden High Accuracy AC Current Measurement Using PCB Rogowski Coil Sensor Design Guide (Rev. A) 05.07.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00753 Dreiphasige AC-Strommessungen mit Stromwandler – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos