TIDA-011008

TIDA-011008

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines GaN-basierten Einphasen-String-Wechselrichters. Das Design besteht aus einem String-Eingang, der bis zu 10 Photovoltaik-Panels (PV) in Reihe verarbeiten kann. Die Nennleistung von String-Eingängen zu einer einphasigen Netzverbindung bei 230 V beträgt bis zu 3,6 kW. Die digitale Steuerung der drei Leistungsstufen erfolgt auf einer einzelnen C2000™ MCU. Dieses Board verfügt auch über einen WiFi®-Kommunikationsanschluss für eine einfache Fernüberwachung und -steuerung.

Merkmale
  • Hochdichte Leistungsstufe für geringeres Gewicht und vereinfachte Installation von Solarwechselrichtern
  • Hohe Schaltfrequenz von 100 kHz und hocheffizientes Design
  • Kostenoptimiertes und auf VDC– referenziertes MCU-GND ermöglicht nicht-isolierten Antrieb aller an VDC– angeschlossenen GaN-Bausteine
  • Kostenoptimierte Vollbrücken-Topologie: Implementiert ein bipolares H-Brücken-Modulationsschema für geringe Steuerungskomplexität und robuste Netzeinspeisung
  • Hervorragende Stromversorgungsqualität: Erreicht Strom-THD unter 1,23 % mit Netzemulator unter Hochlastbedingungen
  • Drahtlose Kommunikation: Verfügt über drahtlose SimpleLink™ Dualband-MCU (CC3551E) für integrierte Wi-Fi 6- und BLE-Kommunikation
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-011008.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 500
Vout (Nom) (V) 230
Iout (Max) (A) 16
Ausgangsleistung (W) 3680
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- PFC^Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFJ9.PDF (2176 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME90.PDF (895 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME92.PDF (183 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME91.ZIP (18206 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY4.ZIP (1663 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME89.PDF (4085 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME88.PDF (1195 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA185 — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz, im ultrakompakten SOT-563-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3660R025 — 650 V-25 mΩ-GaN-FET im TOLT-Gehäuse mit integriertem Gate-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1123 — Hall-Effekt-Stromsensor, verstärkte Isolierung bis ±1300 V, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR, Referenz und

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Temperatursensoren

ISOTMP35 — Einfach isolierter Basis-Temperaturfühler mit 10 mV/°C-Analogausgang, 1,2 °C

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28P551SG — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und SDFM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

This is the firmware for TIDA-011008, including 8 Labs to verify different functions.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-011008 — Referenzdesign GaN-basierter einphasiger String-Wechselrichter, 3,6 kW

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

close
Aktuelle Version
Version: VERSION-1
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-011008 — Referenzdesign GaN-basierter einphasiger String-Wechselrichter, 3,6 kW

Versionsinformationen

This is the VERSION-1 of TIDA-011008 software.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 3.6kW, GaN-Based Single-Phase String Inverter Reference Design PDF | HTML 08.07.2026
Anwendungshinweis System-Level Benefits of Using 650V Integrated GaN Power Stages in Residential Solar Inverters PDF | HTML 18.09.2026
Anwendungshinweis Anti-Islanding Implementation on Single-Phase Grid-Tied Inverter PDF | HTML 15.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos