TIDA-011055

TIDA-011055

Designdateien

Überblick

This reference design features a 100/1000Base-T1 Single Pair Ethernet (SPE) with Time Sensitive Network (TSN)-connected motor drive powered by the TI Sitara™ AM261x MCU, utilizing the DP83TC815 or DP83TG721 PHYs to enable lowmass routing directly through hollow humanoid robot joints. Integrated onto a compact 70mm diameter PCB, this platform combines three high-power-density DRV7167 half-bridges GaN motor driver power stages, a 500MHz dual-core AM2612 MCU control stage, and AMC0106 isolated delta-sigma modulators to drive a robot joint (48V, 1KW motor) with precision real-time performance.

Merkmale
  • By replacing bulky wiring with a single flexible twisted pair, SPE slashes cable mass and volume for seamless routing through hollow, high-mobility robot joints. Compact design with highly integrated ICs facilitating a 70mm diameter PCB
  • High-bandwidth with Gbit TSN and precise time synchronization with hardware time stamping for real-time motor control
  • Small form factor DRV7167 half-bridge GaN motor driver power stage
  • Precision phase current sense using 1mΩ shunt and the AMC0106M05 functional isolated modulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFK7.PDF (401 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMEE1.ZIP (884 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMEE3.ZIP (152 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMEE2.ZIP (10274 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGZ4.ZIP (1705 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMEE0.PDF (9446 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMED9.ZIP (2535 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ethernet-PHYs

DP83TC815-Q1 — Ethernet-PHY für die Automobilindustrie, 100Base–T1, mit RGMII, SGMII, und 802.1AS

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TG721R-Q1 — 1000BASE-T1-Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit TC-10, 802.1AS, erweiterten TSN- und AVB-Fun

Datenblatt: PDF | HTML
Gallium nitride (GaN) motor drivers

DRV7167 — 100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC0106M05 — Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±50 mV Eingängen zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 100/1000Base-T1 TSN Connected Humanoid Motor Control Reference Design PDF | HTML 04.11.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos