TIDA-01415

TIDA-01415

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die beste Farbsteuerung einzelner RGBW-LED-Stränge mit mehr als 16 Bit PWM-Auflösung bei gleichzeitiger Unterstützung von PWM-Modulationsfrequenzen bis zu 30 und 50 kHz. Dieses Referenzdesign demonstriert die erstklassige Auswahl an einzelnen RGBW-LED-Strängen zur Farbsteuerung und ermöglicht die Entwicklung hocheffizienter DC/DC-LED-Leuchten, die ein breites Farbspektrum mit Billionen von Farben erzeugen können und gleichzeitig für High-End-Kameras und Video-Broadcast-Ausrüstung nicht wahrnehmbar sind.

Merkmale
  • Vier Abwärtsstromregler, die RGBW-LED-Stränge mit 30 V und Strangstrom bis zu 0,75 A antreiben (auch bis zu 1,25 A getestet)
  • Wirkungsgrad des LED-Abwärtsstromreglers von mehr als 96 % bei Volllast und einer maximalen Betriebsfrequenz von bis zu 600 kHz
  • Kontrasteinstellung von 100 % bis 0,2 % für PWM-Dimmverfahren bei 30 und 50 kHz
  • Kontrasteinstellung von 100 % bis 0,15 % und bessere Linearität bei Shunt-Dimmmodus bei 30 und 50 kHz
  • Die hochauflösende PWM-Funktion von C2000™ mit 180-ps-Schritt ermöglicht die Stromanpassung mit einer Auflösung > 16 Bit sowohl für PWM- als auch Shunt-FET-Methoden selbst bei einer Dimmfrequenz von 50 kHz
  • 4-kanaliger 12-Bit-DAC für die IADJ-Einstellung einzelner LED-Stränge zur Aktivierung der analogen Dimmung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCX9.PDF (7909 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRR72.PDF (375 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRR71.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR74.ZIP (2371 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDH7.ZIP (336 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRR73.PDF (1781 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRR70.PDF (616 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LM5165 — Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 150 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR16006 — SIMPLE SWITCHER ® Abwärtsregler (4 V bis 60 V, 600 mA) mit niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

LM3409 — 42-V-PFET-Abwärtsregler für Hochleistungs-LED-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7564 — 4-Kanal-Vout-DAC, 12 Bit, extr. niedr. Störimpulse, int. 2,5-V-, 2-ppm/°C-Ref. und Null-Reset

Datenblatt: PDF
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28027 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCDH8 — TIDA-01415_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01415 — 100-W-LED-Leuchte mit hoher Auflösung, 16 Bit-Farbabstimmung, 0,15 % dimmbar (RGBW) – Referenzdesign

TIDCDH8 — TIDA-01415_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.06.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01415 — 100-W-LED-Leuchte mit hoher Auflösung, 16 Bit-Farbabstimmung, 0,15 % dimmbar (RGBW) – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdh8 or www.ti.com/lit/xx/tidcdh8/tidcdh8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDH8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 100-W, High-Res 16-bit Color-Tunable, 0.15% Dimmable RGBW LED Driver Ref Design 06.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos