TIDA-01425

TIDA-01425

Designdateien

Überblick

Bei TIDA-01425 handelt es sich um ein Subsystem-Referenzdesign für Fahrzeug-Gateways mit dem Schwerpunkt auf der Erhöhung der Bandbreite und Verarbeitungsleistung in Gateway-Anwendungen. Das Design implementiert Ethernet-PHYs (Physical-Layer-Transceiver) zur Vergrößerung der Bandbreite in Verbindung mit einem Prozessor für den Automobilbereich zur Steigerung der Verarbeitungsleistung. Dadurch können Fahrzeug-Gateways mehr Daten mit höherer Geschwindigkeit übertragen. Darüber hinaus bietet das Design einen Ausgangspunkt für ein komplettes Fahrzeug-Gateway-Design mit einem vollständigen Stromversorgungsbaum, CAN-PHYs und Komponenten, die unter Berücksichtigung der Anforderungen und Emissionsspezifikationen für die Automobilindustrie ausgewählt wurden, um den Designprozess zu vereinfachen.

Merkmale
  • Prozessor-basiertes System
  • 100BASE-T1-Ethernet für den Automobilbereich
  • 100BASE-TX- und CAN-PHYS
  • Wird von der Fahrzeugbatterie gespeist
  • Entwickelt für den Betrieb bei Kaltstart, Starthilfe und Load Dump
  • Reduzierte EMI-Leistungsstufen
  • Verpolungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCZ8B.PDF (10807 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS36A.PDF (882 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS35B.PDF (324 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS38A.ZIP (4153 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDP2A.ZIP (3466 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS37A.PDF (7142 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS34B.PDF (1274 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

DRA710 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik für Infotainment und Cluster

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

DRA714 — 600-MHz-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit Grafik und DSP für Infotainment und Cluster

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042V-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für Kraftfahrzeuge mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenra

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCE913-Q1 — Automotive-Katalog: programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLLs sowie mit LVCMOS-Ausgängen für

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53625-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (2,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61240-Q1 — 2,3 V bis 5,5 V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz, 450-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83848Q-Q1 — PHY-Transceiver, Automotive Grade 2, Ethernet 10/100 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811R-Q1 — Energieeffizienter Physical-Layer-Transceiver PHYTER™ für die Automobilindustrie, Ethernet 100BASE-T

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811S-Q1 — Energieef. 100BASE-T1 Ethernet PHY-Trans. mit xMII-Unterst., Diagnose-Toolkit, Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965-Q1 — 1-Kanal-, 5,7-V-, 4-A-, 16-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegsz

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP873220-Q1 — Zweifache Abwärtswandler (Bucks) für die Automobilindustrie, 2 A, & Zweifach-Linearregler für J6-Ein

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87332D-Q1 — Zweifache Abwärtswandler (Bucks) für die Automobilindustrie, 3 A, & Zweifach-Linearregler für J6-Ein

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51200-Q1 — Auto-Produktkatalog, Sink/Source-DDR-Terminierungsregler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Stand-Alone Gateway Reference Design With Ethernet and CAN (Rev. B) 09.01.2018
Technischer Artikel Jacinto™ DRA automotive processors drive digital cockpit solutions PDF | HTML 12.01.2018
Technischer Artikel Automotive gateways: the bridge between communication domains PDF | HTML 20.09.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01428 — Referenzdesign für Pre-Buck und Post-Boost im Automobilbereich mit CAN-diskretem SBC TIDA-01429 — Diskreter SBC-Pre-Boost, Post-Buck mit CAN – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos