TIDA-01456

TIDA-01456

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign realisiert ein 3-Phasen-Invertersubsystem für AC-Inverterantriebe mit variabler Frequenz und Servoantriebe. Dieses Design eignet sich besonders für Antriebsarchitekturen, in denen die Massen des Mikrocontrollers und des Inverters nicht isoliert sind. Der isolierte Basis-Gate-Treiber UCC5320S dient zum Antrieb der Highside-Inverterschalter, und der kompakte, sechs-polige Low-Side-Gate-Treiber UCC27531 wird zum Antrieb der unteren Schalter verwendet. Das Ergebnis ist, dass die verstärkte Isolierung auf den UART-Kommunikationskanal wandert. Inverter-Halbbrückenteil-Strommessung erfolgt in zwei Phasen mit Shunt-Widerständen und dem Dual-Operationsverstärker TLV9062. Diese Antriebsarchitektur reduziert die Anzahl der verstärkten isolierten Kanäle und ermöglicht eine kostenoptimierte, kompakte Lösung. Dieses Referenzdesign wird von einem C2000-Mikrocontroller gesteuert.

Merkmale
  • 3-phasige Inverter-Leistungsstufe für Antriebe mit 200–480 VAC und einem Nenndauerstrom bis zu 10 Arms
  • Kompakte und kostenoptimierte Lösung aufgrund von:
    • Verschiebung der verstärkten Isolierung von der Leistungsstufe zum Kommunikationskanal zwischen den Prozessoren, wodurch die Anzahl der verstärkten isolierten Bausteine von 9 auf 1 reduziert wird
    • Verwendung kleiner Low-Side-Gate-Treiber (SOT23 – 2,9 mm * 1,6 mm) und basisisolierter Highside-Gate-Treiber (SOIC8 – 4 mm * 5 mm)
    • Einzelne Stromversorgungsschiene, die alle Gate-Treiber durch Bootstrap-Technik versorgt
    • Highside-Gate-Treiber mit Basisisolierung in der Leistungsstufe minimiert Kriechstrecken-Entfernungen
  • Geringe Ausbreitungsverzögerung (<75 ns) von Gate-Treibern ermöglicht verkürzte Totzeit, was Wirkungsgrad und Verzerrungen des Inverters verbessert
  • Robuste Lösung aufgrund von Gate-Treibern mit verbesserter Immunität gegen Miller-dv/dt-Einschaltereignisse, Umgang mit negativer Eingangsspannung und UVLO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDG8.PDF (1997 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT42.PDF (336 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT41.PDF (35 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT44.ZIP (2578 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDX3.ZIP (416 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT43.PDF (1632 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT40.PDF (660 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TL331 — Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV6001 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5320 — 4A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, split output or emitter-referenced UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

Dieses Referenzdesign realisiert ein 3-Phasen-Invertersubsystem für AC-Inverterantriebe mit variabler Frequenz und Servoantriebe. Dieses Design eignet sich besonders für Antriebsarchitekturen, in denen die Massen des Mikrocontrollers und des Inverters nicht isoliert sind. Der isolierte (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00914 — Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore TIDA-010255 — Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe TIDA-01349 — IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat TIDA-01420 — Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe TIDA-01456 — Kompaktes, nicht isoliertes 3-Phasen-Wechselrichter-Referenzdesign für industrielle Antriebe mit 200 TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign TIDM-1000 — Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU TIDM-HV-1PH-DCAC — Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00914 — Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatore TIDA-010255 — Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe TIDA-01349 — IPM-Schnittstellen-Referenzdesign für Wechselrichter unter Verwendung eines Sechskanal-Digitalisolat TIDA-01420 — Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe TIDA-01456 — Kompaktes, nicht isoliertes 3-Phasen-Wechselrichter-Referenzdesign für industrielle Antriebe mit 200 TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign TIDM-1000 — Referenzdesign für 3-Phasen-Leistungsfaktorkorrektur basierend auf Vienna-Gleichrichter m. C2000-MCU TIDM-HV-1PH-DCAC — Referenzdesign für einphasige Inverter mit Spannungsquellen- und Netzanschlussmodus
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
* Designleitfaden Compact, Non-Isolated, Three-Phase Inverter Ref Design for 200 to 480-VAC Drives 09.10.2017
Application brief Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 10.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos