TIDA-01580
Referenzdesign zur drahtlosen Überwachung für EKG, SpO2, PTT und Pulsfrequenz für Wearables im Mediz
TIDA-01580
Überblick
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen einfachen, tragbaren Patientenmonitor für mehrere Parameter, der ein Biosensorik-Frontend AFE4900 als Ein-Chip-Lösung für die synchronisierte Elektrokardiographie (EKG) und Photoplethysmographie (PPG) verwendet. Die gemessenen Daten werden mithilfe des CC2640R2F (mit Unterstützung von BLE 4.2 und 5) an einen entfernten Ort übertragen. Das Referenzdesign wird mit einer einzigen CR3032-Batterie betrieben und bietet eine Batterielebensdauer von 30 Tagen. Die Rohdaten stehen dem Benutzer zur Verfügung, um die Herzfrequenz, die Sauerstoffkonzentration im Blut (SpO2), die Pulslaufzeit (PTT) und das EKG zu berechnen. Zwei auf der Platine integrierte Leuchtdioden (LEDs) zeigen die Erkennung schwacher Batterien und die Erkennung gelöster EKG-Elektroden für den Benutzer an.
Merkmale
- Einfacher, tragbarer Patientenmonitor für mehrere Parameter-für PPG und EKG
- Liefert Rohdaten zur Berechnung von Herzfrequenz, SpO2 und PTT
- Verwendet Biosensorik-Frontend AFE4900 mit einem Chip für synchronisierte EKG- und PPG-Messungen
- PPG (Optische Herzfrequenzüberwachung and SpO2) unterstützt vier LEDs und drei Photodioden (PDs) mit digitaler Umgebungssubtraktion zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR)
- EKG-Signale (ELEKTRODE I)
- Integrierter Arm® Cortex®-M3 und 2,4-GHz-HF-Transceiver (CC2640R2F) unterstützt drahtlose Datenübertragung – BLE 4.2 und 5.0
- Betrieben von CR3032 (3-V-, 500-mA-Knopfzellenbatterie) mit einer Batterielebensdauer von 30 Tagen unter Verwendung hocheffizienter DC/DC-Wandler
- Die kompakten Abmessungen erleichtern die einfache Anpassung an tragbare Anwendungen
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Wireless ECG, SpO2, PTT and Heart Rate Monitor Reference Design (Rev. B) | PDF | HTML | 05.10.2020 | |
| Technischer Artikel | VIDEO: Wearable, wireless patient monitoring demo with Bluetooth 5 | PDF | HTML | 27.06.2019 | ||
| Technischer Artikel | Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors | PDF | HTML | 25.06.2019 | ||
| Anwendungshinweis | Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) | PDF | HTML | 10.01.2019 | ||
| Technischer Artikel | No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors | PDF | HTML | 29.06.2018 | ||
| Technischer Artikel | Optical heart-rate sensors for biometric wearables | PDF | HTML | 03.05.2018 | ||
| Anwendungshinweis | How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 | 02.03.2015 | |||
| Anwendungshinweis | Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A) | 14.01.2015 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.