TIDA-01587

TIDA-01587

Designdateien

Überblick

Dieses 16 mm × 27 mm große Leistungsstufen-Referenzdesign mit 15 W, lenkt und steuert die Position des bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC), der mit einer drei- bis vierzelligen Li-Ion-Batterie betrieben wird. Diese hocheffiziente Lösung wurde mit einem sehr kleinen Formfaktor optimiert, der sich problemlos in den Motor integrieren lässt und eine präzise Motorpositionssteuerung unterstützt. Das Design ist auch in der Lage, den Motor mit hohen Drehzahlen und Positionsrückmeldung anzutreiben. Das Referenzdesign ist gegen Überstrom und Kurzschluss geschützt, und die auf der Platine integrierte MCU bietet UART-Konnektivität, was die Steuerung mit jedem externen Controller ermöglicht.

Merkmale
  • Der bürstenlose DC-Servoantrieb arbeitet mit einer Spannung von 6 V bis 16,8 V (3 bis 4 Li-Ion-Zellen)
  • Unterstützung von kontinuierlichen 2,5-ARMS, 5 A Spitzen-Motorwicklungsstrom, mit Überstrom- und Durchschuss-Schutz durch VDS-Überwachung.
  • Geschlossener Regelkreis, elektrische 60-Grad-Positionssteuerung mit digitaler Hall-Sensorrückmeldung für einen BLDC-Motor
  • Unterstützt die Positionssteuerung mit sinusförmiger Anregung mit analoger Hall-Rückmeldung
  • Sehr kleiner Leiterplatten-Formfaktor von 16 mm x 27 mm, mit > 95 % Leistungsstufenwirkungsgrad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE42.PDF (1170 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVP5.PDF (141 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVP4.PDF (293 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVP7.ZIP (598 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEI8.ZIP (181 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVP6.PDF (544 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVP3.PDF (576 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8304 — Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für maximal 40 V mit Strom-Shunt-Verstärkern

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87502Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SON 2 mm x 2, 42 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCEI9 — TIDA-01587_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01587 — Referenzdesign einer Leistungsstufe zum Antrieb von bürstenlosen DC-Servosantrieben, 10,8 V/30 W, >9

TIDCEI9 — TIDA-01587_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.02.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01587 — Referenzdesign einer Leistungsstufe zum Antrieb von bürstenlosen DC-Servosantrieben, 10,8 V/30 W, >9

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcei9 or www.ti.com/lit/xx/tidcei9/tidcei9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEI9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 10.8V/30W, >95% Efficiency, 4.3cm2, Power Stage Reference Design for BLDC Drive 23.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos