TIDA-01599

TIDA-01599

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign skizziert ein sicheres STO-Subsystem (Torque Off-Drehmomentabschaltung) für einen dreiphasigen Inverter mit isolierten IGBT-Gatetreibern mit CMOS-Eingang. Das STO-Subsystem benützt eine Zweikanal-Architektur (1oo2) mit einer Hardware-Fehlertoleranz von 1 (HFT=1). Ihre Implementierung folgt einem Abschaltablaufkonzept. Wenn die dualen STO-Eingänge (STO_1 und STO_2) auf Active-Low wechseln, werden die entsprechenden Stromversorgungen der Primär- und Sekundärseite der sechs isolierten IGBT-Gatetreiber durch Lastschalter abgeschaltet. Dadurch entfällt die Möglichkeit, den Motor zu steuern und einzuschalten. Das STO-Referenzdesign (1oo2) ist von TÜV SÜD als allgemein geeignet für SIL 3 und PL e/Cat eingestuft worden. 3.

Merkmale
  • Zweikanal-STO-Architektur (1oo2), eingestuft von TÜV SÜD als geeignet für SIL 3 (IEC 61508) und PL e/Kat. 3 (ISO 13849)
  • TÜV Bericht, Beschreibung des Sicherheitskonzepts und qualitative System-FMEA verfügbar zur weiteren Unterstützung der Entwickler bei der Implementierung des STO-Subsystems
  • STO-Subsystem für dreiphasige Inverter mit isolierten IGBT-Gatetreibern mit CMOS-Eingang, wie zum Beispiel ISO5852S, UCC21750 oder UCC5350
  • Isolierte 24-V-Eingangsempfänger ISO1211 gemäß IEC 61131-2 mit ± 60-V-Eingangstoleranz mit Verpolungsschutz
  • Schnittstelle zum MCU (SIL 1) zur Diagnoseabdeckung der Lastschalter in den STO-Subsystemen
  • Option zur Überwachung der Eingangs- und Ausgangsversorgungs-UVLO des ISO5852S über den RDY-Pin und zusätzliche Überwachungsfunktionen mit integriertem isoliertem UCC21750-Analog/Digital-PWM-Sensor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUDS9B.PDF (2996 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVA4A.PDF (339 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVA3A.PDF (163 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVA6A.ZIP (2253 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEF0A.ZIP (363 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVA5A.PDF (1305 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVA2A.PDF (857 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7710 — Verstärkter 1-Kanal-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS27S100 — Industrieller 40-V-, 80-mΩ-, 4-A-, 1-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzung

Datenblatt: PDF | HTML
IO-Link und Digital-E/A

TIOS1013 — Digitaler Sensor-Ausgangstreiber mit integriertem Überspannungsschutz und 3,3-V-LDO-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1211 — Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

ISO5452 — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

ISO5852S — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21750 — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 5,7 kVrms, ±10A mit DESAT und interne

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5350 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 10 A / 10 A, mit Miller-Klemme oder geteiltem Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22919 — Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B) PDF | HTML 11.11.2022
Informationen zur funktionalen Sicherheit FMEA STO Concept TIDA-01599 17.05.2022
Informationen zur funktionalen Sicherheit Overview STO Concept TIDA-01599 PDF | HTML 19.04.2022
Informationen zur funktionalen Sicherheit STO Concept TUEV Report TF97657T Rev.1.1 24.02.2022
Informationen zur funktionalen Sicherheit Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers PDF | HTML 04.03.2021
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00199 — Isolierte Fly-Buck-Stromversorgung von IGBT-Gate-Treibern mit breitem Eingangsbereich für Dreiphasen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos