TIDA-020047

TIDA-020047

Designdateien

Überblick

Dieses Radar-Referenzdesign für die Automobilindustrie ist ein kaskadiertes Radarsensormodul mit 76 GHz bis 81 GHz. Dazu gehört ein kaskadiertes Array mit zwei Bausteinen aus AWR2243 Bausteinen und ein AM2732R-Radarprozessor. In dieser kaskadierten Radarkonfiguration verteilt ein Primärgerät ein 20-GHz-Lokaloszillatorsignal (LO) sowohl an den primären als auch an den sekundären Baustein, sodass diese beiden Bausteine als einzelner Funkfrequenz (RF)-Transceiver arbeiten können. Dies ermöglicht die Unterstützung von bis zu 6 Sende- (TX) und 8 Empfangsantennen (RX), was einer Gesamtzahl von 48 virtuellen Kanälen im virtuellen MIMO-Array (Multiple-Input Multiple Output) entspricht.

Merkmale
  • Bildgebender Radar
  • TX-Strahlformung und Strahllenkung mit größerer Reichweite
  • MIMO-Radar mit hoher Winkelauflösung
  • Die Stromversorgung wurde für kompakte Abmessungen und einen hohen Wirkungsgrad optimiert.
  • Batterieversorgung mit großem VIN-Bereich (36 V AUS), toleriert bis zu 42 V.
  • Diagnose- und Überwachungsfunktionen für ASIL B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF12.PDF (888 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMB65.PDF (687 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB64.PDF (163 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB67.ZIP (8863 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGC3.ZIP (2985 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB66.PDF (10109 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB63.PDF (1603 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio- & Radar-DSP-SoCs

AM2732-Q1 — Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1043A-Q1 — CAN-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit Wake/Inhibit/Sleep

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1044A-Q1 — Optimierter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Standby-Modus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM62460-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 6 A, optimiert für Leistungsdichte und EMI

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61379-Q1 — Synchroner Aufwärtswandler mit 25 µA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP112-Q1 — Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811-Q1 — Energieeffizienter Physical-Layer-Transceiver PHYTER™ für die Automobilindustrie, Ethernet 100BASE-T

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC812R-Q1 — TC-10-konformer 100BASE-T1-Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit RGMII

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS784-Q1 — LDO-Spannungsregler für den Automobilbereich, 300 mA, mit niedrigem IQ und hohem PSRR, hoher Genauig

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP876242-Q1 — Vier 8,8-MHz-Abwärtswandler für AWR- und IWR-MMICs (Automobilindustrie)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Two-Device mmWave Cascade Reference Design for Automotive 4D Imaging Radar PDF | HTML 07.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos