TIDA-020076

TIDA-020076

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert eine Zellenüberwachungseinheit für bis zu 18 Zellen. Die Einheit kann in Reihe geschaltet werden, um typische Hochspannungsbatteriesätze in PKW, Nutzfahrzeugen und zwei- und Dreirädern für den Betrieb mit Spannungen über 72 V abzudecken. Das Referenzdesign verfügt sowohl über kabelgebundene als auch über drahtlose Schnittstellenoptionen, um einen direkten Vergleich der Leistung von kabelgebundenen und drahtlosen Batteriemanagementsystemen (BMS) zu ermöglichen.

Merkmale
  • Zellenüberwachungseinheit (Cell Supervision Unit, CSU) für 6 bis 18 Zellen, stapelbar für Hochspannungs-BMS. Optionale Sammelschienenunterstützung
  • Hochgenaue Zellenspannungsmessung und integrierter Zellenausgleich
  • Kabelgebunden: Isolierte differenzielle Reihenschaltung mit optionaler Ringarchitektur, kapazitiver und induktiver Isolierung
  • Drahtlos: Drahtloser Ladezustand (State of Charge, SoC), gemäß ISO26262 und IEC61508 auf Systemebene für Automotive Safety Integrity Level D (ASIL D) zertifiziert
  • Verschiedene zusätzliche Schnittstellenoptionen für Kommunikation und Umgebungssensorintegration: universeller asynchroner Empfänger-Transmitter (Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART), serielle Peripherieschnittstelle (Serial Peripheral Interface, SPI), universaler E/A (General Purpose IO, GPIO), I2C
  • Optionaler DCDC für erhöhte Systemeffizienz beim Ausschalten und im aktiven Zustand
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF92.PDF (1596 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB86.PDF (618 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB87.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB89.ZIP (6519 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC929.ZIP (1341 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB88.PDF (3319 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBZ6.PDF (831 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie

CC2662R-Q1Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ79718B-Q118-S-Präzisionsbatteriemonitor, Balancer, integrierter Protektor nach ASIL D, Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5168-Q16-V- bis 120-V-DC/DC-Wandler mit breitem VIN-Bereich und 300 mA mit Fly-Buck™-Fähigkeit für die Auto

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741-Q1Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD2CAN24-Q1ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 3 pF, ±24 V, ±30-kV, für LIN und Fahrzeugnetzwerke

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E0046-Kanal, 1,6 pF, 5,5 V, 8-kV-ESD-Schutzdiode für Highspeedschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715-Q1Low-Dropout(LDO)-Spannungsregler, extrem niedriger Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3436-Q1Präzisions-Window-Watchdog-Timer mit Nano-Ruhestrom für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXU0204-Q1Fester multidirektionaler Vierkanal-Pegelumsetzer für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive High-Voltage BMS Reference Design: 18S Wired or Wireless Cell Supervisor Unit PDF | HTML 18.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos