TIDA-050001

TIDA-050001

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign soll zwei verschiedene Möglichkeiten zum Schutz der TMDS-Leitungen eines HDMI 2,0-Treibers und -Retimers vor elektrostatischer Entladung (ESD) zeigen. Der HDMI-Standard wird in vielen Anwendungen verwendet, von Set-Top-Boxen über Notebooks bis hin zu Fernsehern. Da diese Ports fast immer extern sind, sind sie anfällig für ESD-Ereignisse. Die Highspeed-HDMI 2,0-Signale bedeuten, dass die Treiber keinen guten ESD-Schutz in den IC integrieren können, sodass ein diskreter ESD-Schutzbaustein benötigt wird. Die HDMI-Treiber sind außerdem in der Regel extrem empfindlich, was bedeutet, dass der ESD-Schutz eine extrem niedrige Klemmspannung haben muss. Dieses Design durchläuft die ersten HDMI 2,0-Konformitätsdaten für zwei Konfigurationen, die ESD-Tests auf jeder Platine und die endgültigen HDMI 2,0-Konformitätsdaten nach dem Test. Weitere Informationen zum Schutz der anderen 5 Pins am HDMI-Anschluss finden Sie im Technischer Hinweis ESD-Schutz für HDMI-Anwendungen.

Merkmale
  • Unterstützt HDMI 2,0-Konformität
  • Besser als Schutz gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4 (±8 kV)
  • Bietet die zum Schutz empfindlicher HDMI-Treiber erforderliche extrem niedrige Klemmspannung
  • Kompatibilität mit DP159 und TMDS181
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE62.PDF (1822 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWI6.PDF (59 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWI5.PDF (202 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWI8.ZIP (861 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEQ4.ZIP (1970 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWI7.PDF (1476 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWI4.PDF (137 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62150A — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, 3 MHz, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD224 — Vierfach-ESD-Schutzdiode für USB-Stromversorgung und HDMI, 0,5 pF, ±3,6 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G04 — Einzelner energieeffizienter Inverter, 0,8 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
USB-PHYs und Brücken

TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse – Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign soll zwei verschiedene Möglichkeiten zum Schutz der TMDS-Leitungen eines HDMI 2,0-Treibers und -Retimers vor elektrostatischer Entladung (ESD) zeigen. Der HDMI-Standard wird in vielen Anwendungen verwendet, von Set-Top-Boxen über Notebooks bis hin zu Fernsehern. Da diese Ports (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD-Schutz-Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD-Schutz-Referenzdesign
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
* Designleitfaden HDMI 2.0 ESD Protection Reference Design 06.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos