TIDA-050040
Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
TIDA-050040
Überblick
Dieses Referenzdesign zeigt den TPS92682 und den TPS92520 als komplett eigenständigen, dreikanaligen LED-Treiber für Scheinwerferanwendungen. Das Design ist als kostengünstiger Ersatz für ein Halogen-Scheinwerfermodul konzipiert, das mit einem Karosseriesteuergerät kompatibel ist. Die drei LED-Kanäle steuern Fernlicht/Abblendlicht, Blinker und Tagfahrlicht sowie Positionsmarkierungsleuchte. Das Design verwendet einen Zweikanal-Controller TPS92682 als Konstantspannungsverstärkung und einen Konstantstrom-SEPIC. Es nutzt zudem einen vom Aufwärtswandler gespeisten TPS92520 für zwei synchrone, gleichgerichtete Konstantstrom-Abwärtswandler. Die Platine ist mit einem Masseverteiler ausgestattet, um das Umschließen der Leistungsstufen im Rahmen der EMI-Konformität zu ermöglichen, was leitungsgeführte Emissionen gemäß CISPR 25 Klasse 5 umfasst.
Merkmale
- Zweistufiger Aufwärtswandler mit konstanter Spannung zur Versorgung von zwei synchronen Abwärtswandlern für Fernlicht/Abblendlicht und Blinker
- Versorgung von zwei synchronen Abwärtswandlern für
- Fernlicht/Abblendlicht und Blinker
- SEPIC-Wandler für Tagfahrlicht und Positionsmarkierungsleuchte
- Kompatibel mit Stromversorgung durch ein Karosseriesteuergerät
- Erkennung von Kurzschluss der einzelnen LEDs für Fernlicht-/Abblendlicht und Blinker, Ausgangskurzschluss und Leerlauf zur Meldung und Deaktivierung von Fehlern
- Verpolungsschutz
Fahrzeugtechnik
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
TPS92682-Q1 — Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI
TLIN1029-Q1 — Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout
TPS92520-Q1 — Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI
TPS57160-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™
LM26420-Q1 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Automotive LED Headlight Driver Module for Halogen Replacement Reference Design | 28.07.2020 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.