TIDA-050088

TIDA-050088

Designdateien

Überblick

Dies ist ein Referenzdesign für eine strahlungstolerante Leistungsarchitektur für den Versal™ AI Edge XQRVE2302 von AMD. Versal Edge ist ein anpassungsfähiges System-on-Chip (SoC) für Raumfahrtanwendungen, das hohe Leistung in einem kleinen Formfaktor ermöglicht. Eine robuste Stromversorgung ist für die vollständige Nutzung dieses Designs in einer Weltraumumgebung von entscheidender Bedeutung. Dieses Leistungsdesign enthält mehrere Bausteine zur Stromversorgung der verschiedenen Schienen sowie einen Sequenzierer zur ordnungsgemäßen Anordnung und Überwachung der Schienen.

Merkmale
  • Strahlungstolerante Leistungsarchitektur von TI
  • Entwickelt zur Stromversorgung des Versal AI Edge XQRVE2302 von AMD
  • Ein-/Ausschaltreihenfolge und Entladeschaltung zur Aufwärts- und Abwärtssequenzierung aller Schienen
  • Core-Rail geeignet für 0,8 V bei 44 A
  • Regler für alle Hilfsschienen sowie DDR-Speicherterminierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050088.1 TIDA-050088.10 TIDA-050088.11 TIDA-050088.12 TIDA-050088.13 TIDA-050088.2 TIDA-050088.3 TIDA-050088.4 TIDA-050088.5 TIDA-050088.6 TIDA-050088.7 TIDA-050088.8 TIDA-050088.9
Vin (Min) (V) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Vin (Max) (V) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Vout (Nom) (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Iout (Max) (A) 44 .2 1.5 .4 .05 2 2 2 .1 6 3 .01 1
Ausgangsleistung (W) 528 2.4 18 4.8 .6 24 24 24 1.2 72 36 .12 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFB3.PDF (5502 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB39.PDF (782 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB40.PDF (144 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB41.ZIP (8706 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC879.ZIP (4250 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB42.PDF (7310 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBR7.PDF (1302 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5006-SEP — Strahlungstoleranter PWM-Controller, 2 MHz, mit synchroner Gleichrichtung und Totzeiteinstellung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS7H4010-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 6-A-Abwärtswandler, 3,5 V bis 32 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher

TPS7H3302-SEP — Strahlungstoleranter LDO-Regler mit DDR-Terminierung, 2,3 bis 3,5 V Eingang, 3 A Senke/Quelle

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6025-SEP — Strahlungstoleranter GaN-Gate-Treiber, 22 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS73801-SEP — Strahlungstoleranter, einstellbarer LDO-Regler mit 2,2-V- bis 20-V-Eingang und 1 A Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7H1111-SEP — Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer 1,5-A-RF-LDO-Regler mit extrem hohem PSRR

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS7H2221-SEP — Strahlungstoleranter Lastschalter, 1,6 V bis 5,5 V Eingang, 1,25 A

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

TPS7H3014-SP — Strahlungsfester Vierkanal-Stromversorgungssequenzer, QML-V, 14 V

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN54SC6T14-SEP — Strahlungstoleranter invert. 6-Bit-Pegelumsetzer mit fester Richtung und Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Radiation-Tolerant Power Reference Design for the Versal™ AI Edge PDF | HTML 12.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos