TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält drei Designs für ein Hochspannungs-Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Eisenphosphat- (LiFePO4) Akku-Rack bis zu 1.500 V. Die einzelnen kombinierten Referenzdesigns in dieser Lösung sind Batterie-Management-Einheit TIDA-101279, Hochspannungs-Management-Einheit TIDA-010272, Batterie-Steuergerät TIDA-010253. Das Design überwacht die Spannung und Temperatur jeder einzelnen Zelle, Zelltemperatur, Busspannung, Shuntstrom, Isolationsimpedanz und schützt den Akku, damit er sicher verwendet werden kann. Dank dieser Merkmale ist dieses Referenzdesign geeignet für Anwendungen mit hochleistungsfähigen Akkupacks.

Merkmale
  • Spannungsgenauigkeit von ±2,4 mV bei – 40 bis 125 °C ohne Kalibrierung
  • Busspannungsgenauigkeit von ±0,5 % bei 25 Grad Celsius
  • ±10 mA bei 25 °C, < 10 A; ±0,1 % Fehler bei 25 °C, > 10 A Shunt-Strom
  • Unterstützt stapelbare Architektur durch Verkettung und KANN-Schnittstelle bis zu 1500 V
  • Robuste Reihenkommunikation mit Datenrückkopplungs- und Ringarchitektur
  • Robuster und programmierbarer Batteriezellen- und Akkupack-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFD1.PDF (356 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW — Firmware-Dateien für TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-Kombilösung für Hochspannungs-Energiespeichersysteme mit BQ78706-Batteriemonitor

Firmware files for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM combo solution for High-Voltage Energy Storage Systems using BQ78706 battery monitor
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ78706 — Stapelbarer Industrie-Batteriemonitor 14 s, für die Automobilindustrie, Ausgleichsregler und integri
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Referenzdesign für Hochspannungs-Li-Ion und LiFePO4-Akkupacks mit bis zu 1.500 V Kombinationen

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW — Firmware-Dateien für TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-Kombilösung für Hochspannungs-Energiespeichersysteme mit BQ78706-Batteriemonitor

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2025

Development firmware for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM reference design

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ78706 — Stapelbarer Industrie-Batteriemonitor 14 s, für die Automobilindustrie, Ausgleichsregler und integri
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Referenzdesign für Hochspannungs-Li-Ion und LiFePO4-Akkupacks mit bis zu 1.500 V Kombinationen

Versionsinformationen

Firmware for 3-in-1 complete reference design development kit: TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM suited for high-voltage energy storage systems
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
* Designleitfaden High-Voltage Li-Ion and LiFePO4 Battery Pack With Up to 1500V Combination Reference Design PDF | HTML 17.03.2025

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010253 — Referenzdesign für Batteriesteuergeräte für Energiespeichersysteme TIDA-010272 — Referenzdesign für 1500 V Hochspannungs-Rack-Überwachungseinheit für Energiespeichersysteme TIDA-010279 — Referenzdesign für bis zu 1500 V stapelbare Batteriemanagement-Einheiten für Energiespeichersysteme

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos