TIDA-010253

TIDA-010253

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein zentraler Controller für ein Hochspannungs-Lithium-Ionen- (Li-Ion), Lithium-Eisenphosphat- (LiFePO4) Akku-Rack. Dieses Design bietet Treiberschaltungen für Hochspannungsrelais, Kommunikationsschnittstellen (einschließlich RS-485, Controller Area Network (CAN), Daisy Chain und Ethernet), eine erweiterbare Schnittstelle für Feuchtigkeitssensor, Hochspannungs-Analog-Digital-Wandler (ADC) und Stromsensor.

Dieses Design verwendet einen Hochleistungs-Mikrocontroller, um Anwendungen zu entwickeln und zu testen. Dank dieser Merkmale ist dieses Referenzdesign geeignet für zentrale Controller von Anwendungen mit hochleistungsfähigen Akku-Racks.

Merkmale
  • Die Schnittstelle ist kompatibel mit der Sitara-MCU-controlCARD                                            
  • Vollständige Kommunikationsschnittstelle einschließlich isolierter CAN-, RS-485- und Ethernet-Schnittstellen                                            
  • Robuste Treiberkanäle für Relaisspulen                                            
  • Robuste Daisy-Chain-Kommunikationskanäle                                            
  • Umfassende Schnittstelle mit Feuchtigkeitssensor, Echtzeituhr, Watchdog und Hochspannungs-ADC                                            
     
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF55.PDF (1037 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMC35.PDF (921 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC34.PDF (227 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC37.ZIP (7993 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGI9.ZIP (1424 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC36.PDF (4780 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC33.PDF (1862 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74HCS21 — Highspeed-AND-Gatter (12 ns) mit Schmitt-Trigger-Eingängen, 2 Kanäle, 4 Eingänge, 2 V bis 6 V

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ79600-Q1 — SPI/UART-Kommunikationsschnittstelle für funktionale Sicherheit mit automatischem Host-Wakeup für di

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LMR51450 — Synchroner 5-A-Abwärtswandler, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD762 — Duale ESD-Schutzdiode mit 8/20 µS Stoßspannungsfestigkeit, 1,7 pF, ±24 V, ±20 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E001-Q1 — Vierfach-1,5-pF, 5,5-V, ±8-kV ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0 für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS4H160-Q1 — 4-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 160 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC3020 — Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74701-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie mit 3,2-V- bis 65-V-Verpolungsschutz und integri

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1042 — Isolierter CAN-Transceiver mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte RS-485-Transceiver

ISO1410 — Transceiver für RS-485 & RS-422, EMC-geschützt, 500 kbit/s, halbduplex, isoliert bis 5 kVrms

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC12050 — Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B81 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 150 mA, Batteriebetrieb (40 V), extrem niedriger Ruhestrom, mit A

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G17-Q1 — Zweikanalige 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

BQ32000 — Serielle Echtzeituhr (RTC) mit Batterie-Backup und Erhaltungsladung

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3823 — Active-Low, Push-Pull, Spannungsüberwacher (Reset-IC) mit 1,6-s-Watchdog und manueller Rücksetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge
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
* Designleitfaden Battery Control Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 06.11.2023

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010272 — Referenzdesign für 1500 V Hochspannungs-Rack-Überwachungseinheit für Energiespeichersysteme TIDA-010279 — Referenzdesign für bis zu 1500 V stapelbare Batteriemanagement-Einheiten für Energiespeichersysteme TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Referenzdesign für Hochspannungs-Li-Ion und LiFePO4-Akkupacks mit bis zu 1.500 V Kombinationen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos