TIDC-DEVPACK-DISPLAY

TIDC-DEVPACK-DISPLAY

Designdateien

Überblick

Add a display to your industrial Internet of Things application!  Plug the Display (Watch) DevPack into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with a 96 x 96 pixel graphical display. The display is designed for wearable applications, weather stations, or any portable display application that is displaying information from the web.

Merkmale

 

  • Add display to your SensorTag
  • Low power graphical display
  • Enables wearable and display applications
  • Works with the SensorTag app
  • Enables Industrial IoT display applications

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA51.PDF (3176 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFR7.PDF (36 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFR6.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFR9.ZIP (591 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFR8.PDF (130 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFR5.PDF (30 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

CC2650STK — SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

Add a display to your industrial Internet of Things application!  Plug the Display (Watch) DevPack into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with a 96 x 96 pixel graphical display. The display is designed for wearable applications, weather stations, or any portable (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00561 Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00561 Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign
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
* Designleitfaden Display DevPack Design Guide 17.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos