TIDA-00561

TIDA-00561

Designdateien

Überblick

TIDA-00561 shows how to build an industrial-grade wireless pH transmitter for process control. This reference design includes a designed pH front-end which can be connected directly via its onboard connector to most pH probes used in process control. The performance data was tested and characterized (input range 0 to 14 pH, overall tested accuracy +/- 0.01 pH) to ensure compatibility with process instrumentation needs.

Because TIDA-00561 form factor and electrical connections are compatible with the TI SimpleLink™ CC2650 SensorTag ecosystem, a simple firmware update is enough to select the wireless connectivity technology: Bluetooth® Smart, ZigBee® or 6LoWPAN, among others. The firmware used for testing and characterization is Bluetooth Smart, which has the highest presence ratio in portable equipment, making testing and demonstration easier. Once you select the wireless technology for your industrial wireless network, you can start collecting data with the associated gateway, which then allows you to run analytics either on a PC or directly on the Sitara-powered BeagleBone Black.

Merkmale
  • Isolated (wireless) pH sensor transmitter
  • BLE interface
  • pH-input bias current <7 pA
  • Less than 200 µA in advertising mode
  • Include PT100 for temperature compensation
  • pH range: 0 to 14
  • Accuracy: @ 25°C ±0.01 pH
  • Repeatability: @ 25°C ±0.01 pH
  • Temperature range: -40°C to +125°C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA47B.PDF (911 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFA9.PDF (117 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFA8.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFB1.ZIP (505 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAG9.ZIP (209 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFB0.PDF (630 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFA7.PDF (295 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A3159 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1120 — 4-kanaliger, energieeffizienter, kompakter Delta-Sigma-ADC, 16 Bit, 2 kSPS, mit PGA, VREF, 2x IDACs

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF3220 — (Bandlücken-)Spannungsreferenz, 2,048 V 4ppm/°C, 100 µA, 6-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

LMP91200 — Integriertes AFE für energieeffiziente pH-Sensoranwendungen

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

CC2650STK — SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

TIDA-00561 shows how to build an industrial-grade wireless pH transmitter for process control. This reference design includes a designed pH front-end which can be connected directly via its onboard connector to most pH probes used in process control. The performance data was tested and (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00561 — Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2650STK — SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00561 — Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Wireless pH Sensor Transmitter (DevPack for SensorTag) Design Guide (Rev. B) 03.06.2016
Whitepaper Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 07.07.2017
Whitepaper Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 02.11.2016
Technischer Artikel What can we learn for IIoT from the man who invented the Web? PDF | HTML 12.01.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos