TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

Designdateien

Überblick

Das LED-Audio-DevPack ermöglicht Beleuchtungsanwendungen für industrielles IoT. Stecken Sie es in die SensorTag-DevPack-Erweiterungsleiste und erweitern Sie Ihr Design mit vier Hochleistungs-LEDs von Osram. Mit dem LED-Audio-DevPack lassen sich LED-Beleuchtungsanwendungen auf einfache Weise erstellen, die über ein Mobiltelefon mit dem Bluetooth® Smart SensorTag gesteuert werden oder über ZigBee eine Verbindung mit ZigBee®-Beleuchtungssystemen herstellen.

Merkmale

 

  • Schnelles Prototyping von LED-Beleuchtungsanwendungen
  • Funktioniert mit der SensorTag-App
  • Verbindung zu ZigBee-Beleuchtungsanwendungen

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA61.PDF (3418 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFR2.PDF (67 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFR1.PDF (218 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFR4.ZIP (1078 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFR3.PDF (332 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFR0.PDF (59 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62260 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in SON/TSOT23-Gehäuse 2 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TAS2505 — Klasse-D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, Audioverarbeitung und Mono-K

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799 — Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

CC2650STK — SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

Das LED-Audio-DevPack ermöglicht Beleuchtungsanwendungen für industrielles IoT. Stecken Sie es in die SensorTag-DevPack-Erweiterungsleiste und erweitern Sie Ihr Design mit vier Hochleistungs-LEDs von Osram. Mit dem LED-Audio-DevPack lassen sich LED-Beleuchtungsanwendungen auf einfache Weise (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00561 — Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2650STK — SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00561 — Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign
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
* Designleitfaden LED Audio DevPack Design Guide 19.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos