TIDEP0007

TIDEP0007

Designdateien

Überblick

This open source 3D printer motion controller design connects your BeagleBone Black to a 3D printer enabling your 3D printer to become an internet enabled device capable of super high speed printing. With this design you no longer need to have a dedicated computer connected to your 3D printer. Load your 3D printer files onto your BeagleBone Black and the 3D printer design will communicate with the 3D printer. This design is based on the Replicape 3D printer BeagleBone Black add-on board. All design files and software are open source, licensed under GPL.

More information about BeagleBone Black: https://www.ti.com/tool/beaglebk
More information about Replicape, including design files and software: http://www.thing-printer.com/product/replicape/

Merkmale
  • AM335x ARM Cortex-A8 processor-based design reduces development time by utilizing an open-source design
  • Five stepper motor controllers that can handle up to 2.5A peak current and 1.75 RMS. They are also very immune to short circuit and overheating
  • High-power MOSFETs for controlling two heater cartridges and one hot bed
  • Thermistor inputs for NTC thermistors. Each input has a filter to suppress high voltage noise spikes coming from the MOSFETs. There is also a separate pin to ground for shielding the cables of the ADCs.
  • Software for creating a GUI with 3D model and to control timings of the various stepper motors
  • This sub-system is an example sub-system that can be designed and comes with schematics, BOM, Gerbers and other design files.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR254.ZIP (12 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC176.ZIP (1140 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR253.PDF (77 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXEVM3358 — AM335x-Evaluierungsmodul

This open source 3D printer motion controller design connects your BeagleBone Black to a 3D printer enabling your 3D printer to become an internet enabled device capable of super high speed printing. With this design you no longer need to have a dedicated computer connected to your 3D printer. Load (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B — 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul TIDC-WL1837MODCOM8I — 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul TIDEP0007 — Internetfähige 3D-Drucker-Bewegungsregler – Referenzdesign TIDEP0044 — Referenzdesign für Entwicklungsplattform für Solarwechselrichter-Gateway
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXEVM3358 — AM335x-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B — 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul TIDC-WL1837MODCOM8I — 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul TIDEP0007 — Internetfähige 3D-Drucker-Bewegungsregler – Referenzdesign TIDEP0044 — Referenzdesign für Entwicklungsplattform für Solarwechselrichter-Gateway

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos