TIDEP0044

Referenzdesign für Entwicklungsplattform für Solarwechselrichter-Gateway

TIDEP0044

Designdateien

Überblick

Solar Inverter Gateways add communication functions to solar energy generation systems to enable system monitoring, real-time feedback, system updates, and more. The TIDEP0044 reference design describes the implementation of a solar inverter gateway using display, Ethernet, USB, and CAN on the TMDXEVM3358 featuring TI's AM335x processor.

Merkmale
  • Supports co-existence of Wi-Fi, CAN, RS-232, USB, Display, and Industrial Ethernet
  • Compatible with TI’s Power Line Communications (PLC) solutions
  • Enables development of real world solar inverter gateway applications with use of tested hardware, software, demos, example schematics, BOM, and design files
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA96.PDF (1103 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFZ5.ZIP (347 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFZ4.PDF (327 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFZ7.ZIP (378 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFZ6.ZIP (2416 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFZ3.PDF (227 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65910Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 8 LDOs und RTC in QFN-Familie 6 x 6 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3352Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3354Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3356Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXEVM3358 — AM335x-Evaluierungsmodul

Solar Inverter Gateways add communication functions to solar energy generation systems to enable system monitoring, real-time feedback, system updates, and more. The TIDEP0044 reference design describes the implementation of a solar inverter gateway using display, Ethernet, USB, and CAN on the (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul TIDC-WL1837MODCOM8I 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul TIDEP0007 Internetfähige 3D-Drucker-Bewegungsregler – Referenzdesign TIDEP0044 Referenzdesign für Entwicklungsplattform für Solarwechselrichter-Gateway
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXEVM3358 AM335x-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul TIDC-WL1837MODCOM8I 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul TIDEP0007 Internetfähige 3D-Drucker-Bewegungsregler – Referenzdesign TIDEP0044 Referenzdesign für Entwicklungsplattform für Solarwechselrichter-Gateway
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
* Designleitfaden Solar Inverter Gateway Featuring AM335x Design Guide 09.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos