TIDC-WL1835MODCOM8B

TIDC-WL1835MODCOM8B

Designdateien

Überblick

The WiLink 1835 Module Antenna Design is a reference design that combines the functionalities of the WiLink 8 module with a built-in antenna on a single board, implementing the module in the way it's been certified. Through this, customers are able to evaluate the performance of the module through embedded applications such as home automation and the Internet of Things that make use of both Wi-Fi and Bluetooth/Bluetooth Low Energy functionalities found on the WiLink 1835 module. This antenna design leverages the use of its certification by using the same antenna layout when the module was tested for certification, allowing customers to avoid repeated certification when creating their applications.

Merkmale
  • Integrated FCC, ETSI, and TELEC certified module
  • Board implements module in the same antenna layout it was certified
  • Allows for usage in applications without the need for recertification
  • WLAN, Bluetooth 4.1, BLE single antenna co-existence on a single module board
  • WLAN 2.4 GHz SISO (20- and 40- MHz channels) and 2.4 GHz MIMO (20-MHz channels) functionality
  • This Board includes a built-in antenna with a pre-certified module and includes a user guide, plus the needed hardware and software to get started
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRA27.PDF (223 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA29A.ZIP (49 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC562.ZIP (134 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGH5.ZIP (288 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA28.ZIP (380 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA26.PDF (67 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

WLAN-Produkte

WL1801MOD — WiLink™ 8-Einzelband-Wi-Fi®-Modul

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

WL1805MOD — WiLink™ 8 Single-Band, 2x2 MIMO Wi-Fi®-Modul

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

WL1807MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Kombimodul, 2 x 2 MIMO Wi-Fi-Modul

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

WL1831MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Mode-Modul mit Wi-Fi und Bluetooth®

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

WL1835MOD — WiLink™ 8 Einzelband-Dual-Mode-Kombimodul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

WL1837MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Dual-Mode-Modul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXEVM3358 — AM335x-Evaluierungsmodul

The WiLink 1835 Module Antenna Design is a reference design that combines the functionalities of the WiLink 8 module with a built-in antenna on a single board, implementing the module in the way it's been certified. Through this, customers are able to evaluate the performance of the module through (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B — 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul TIDC-WL1837MODCOM8I — 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul TIDEP0007 — Internetfähige 3D-Drucker-Bewegungsregler – Referenzdesign TIDEP0044 — Referenzdesign für Entwicklungsplattform für Solarwechselrichter-Gateway
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXEVM3358 — AM335x-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B — 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul TIDC-WL1837MODCOM8I — 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul TIDEP0007 — Internetfähige 3D-Drucker-Bewegungsregler – Referenzdesign TIDEP0044 — Referenzdesign für Entwicklungsplattform für Solarwechselrichter-Gateway
Tochterkarte

WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 Module 2.4 GHz WiFi + Bluetooth COM8 Kit for Sitara

The WiLink 1835 Module Antenna Design is a reference design that combines the functionalities of the WiLink 8 module with a built-in antenna on a single board, implementing the module in the way it's been certified. Through this, customers are able to evaluate the performance of the module through (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B — 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 Module 2.4 GHz WiFi + Bluetooth COM8 Kit for Sitara

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B — 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos